メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
  • 配管継手

    • Rp(G)
  • 色

    • 黒
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • 真空取出し方向

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

油溝付パッド PFOシリーズ バッファ式金具付パッド NAPFO□S

通常単価(税別)
5,486円~5,856円
税込単価
6,035円~6,442円
通常出荷日:7日目

こちらはPFOシリーズ(油溝付の平形タイプパッド)のバッファ式金具付になります。■表面が滑らかで変形の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ゴム系材質

配管継手

環境

色

使用温度範囲

(℃)

パッド径

(mm)

ストローク

(mm)

真空取出し方向

最小発注数量
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
20
6
縦取出し
1個
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
40
15
縦取出し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,486円
( 6,035円 )
7日目
5,856円
( 6,442円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらはPFOシリーズ(油溝付の平形タイプパッド)のバッファ式金具付になります。■表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油溝付パッド PFOシリーズ バッファ式金具付パッド NAPFO□Sのレビュー
この商品のレビューはありません

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト