メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 特性・用途

    ~mm
  • パット形状

  • 本体種類

  • パット種類

    ~mm
  • ゴム系材質

    • ニトリルゴム
    • シリコンゴム
  • 環境

  • 接続ねじ種類

  • 接続ねじ径

    ~mm
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

油溝付パッド単体 PFOGシリーズ

通常単価(税別)
561円~1,417円
税込単価
617円~1,559円
通常出荷日:6日目~9日目

【特長】・油溝付の平型タイプパッド・表面に油膜がある場所でも使用可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

パット形状

本体種類

パット種類

取付方法

ゴム系材質

環境

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(mm)

最小発注数量
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
おねじ
M5
20
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
標準
おねじ
M5
20
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
おねじ
M6
25
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準
おねじ
M6
30
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
おねじ
M6
30
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準
おねじ
M6
30
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
標準
おねじ
M6
30
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準
おねじ
M6
35
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
標準
おねじ
M6
35
1個
該当なし
平形
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
標準
おねじ
M6
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561円
( 617円 )
6日目
932円
( 1,025円 )
6日目
624円
( 686円 )
6日目
573円
( 630円 )
9日目
730円
( 803円 )
9日目
1,292円
( 1,421円 )
6日目
1,057円
( 1,163円 )
6日目
1,038円
( 1,142円 )
6日目
1,417円
( 1,559円 )
6日目
1,417円
( 1,559円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油溝付の平型タイプパッド
・表面に油膜がある場所でも使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油溝付パッド単体 PFOGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油溝付パッド単体 PFOGシリーズ
真空パッド 高剛性パッド ZP3Eシリーズ 平形溝付/ベロウ形リブ・溝付
真空パッド ZPシリーズ パッド単体 薄形・長円形
真空・大型ベロウパッド ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
真空パッド 大型・高荷重タイプ ZPT・ZPXシリーズ パッド単体
吸着パッド単体 スタンダードタイプ・深型タイプ・小型タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCSMCSMCSMCミスミ
通常価格561円-748円 -418円 -2,181円 -1,418円 -350円 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト