メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

2段じゃばら油溝付パッド PBOシリーズ

通常単価(税別)
1,879円~5,530円
税込単価
2,067円~6,083円
通常出荷日:6日目~15日目

【特長】・油溝付の2段じゃばらパッド・吸着面が傾斜になっていたり、表面に油膜がある場所でも使用可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体種類

パット種類

取付方法

ゴム系材質

配管継手

環境

色

使用温度範囲

(℃)

接続ねじ種類

接続ねじ径

パッド径

(mm)

最小発注数量
該当なし
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
めねじ
標準
青
-20~75
おねじ
M10
35
1個
該当なし
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
めねじ
標準
青
-20~75
おねじ
M10
50
1個
該当なし
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
めねじ
標準
[黒] 黒
-26~120
おねじ
M10
75
1個
該当なし
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
[シリコンゴム] シリコーンゴム
めねじ
標準
白
-60~250
おねじ
M10
75
1個
該当なし
パッド単品
油溝付
アタッチメント式
ウレタンゴム
めねじ
標準
青
-20~75
おねじ
M10
75
1個
-
-
油溝付 / パッド単体
-
[シリコンゴム] シリコーンゴム
-
標準 / 耐寒 / 耐熱
白
-60~250
-
-
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,879円
( 2,067円 )
9日目
2,344円
( 2,578円 )
9日目
2,473円
( 2,720円 )
6日目
3,624円
( 3,986円 )
6日目
4,257円
( 4,683円 )
9日目
5,530円
( 6,083円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油溝付の2段じゃばらパッド
・吸着面が傾斜になっていたり、表面に油膜がある場所でも使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段じゃばら油溝付パッド PBOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段じゃばら油溝付パッド PBOシリーズ
三段じゃばら形パッド PCG
じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG
真空パッド 4.5段ベロウパッド ZP2シリーズ
【シュマルツ】パウチ・袋用2.5段ベローズ真空パッド【SPB2fシリーズ】
ボールスプラインバッファ付パッド ZP2シリーズ
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)SMCシュマルツSMC
通常価格1,879円-536円 -347円 -1,099円 -2,509円 -37,961円 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
パット形状2段じゃばら多段ベローズベローズ多段ベローズ多段ベローズ-
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系-
よく一緒に購入される商品

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト