メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • エア供給ポート接続口形状

    • R1/2
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

真空エジェクタユニット MC72シリーズ マニホールドベース

通常単価(税別)
9,573円
税込単価
10,530円
通常出荷日:7日目

こちらは真空エジェクタユニット MC72シリーズ (大排気量エジェクタ)の保守部品であるマニホールドベ...

詳細を確認

型番:

MC7-MBR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC7-MBRの仕様・寸法情報

種類
[関連部品] 関連部品
エア供給ポート接続口形状
[R1/2] Rc1/2
用途
マニホールド
関連部品種類
マニホールドベース

型番リスト

表示件数
型番
MC7-MBR

エア供給ポート接続口形状

最小発注数量
[R1/2] Rc1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,573円
( 10,530円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらは真空エジェクタユニット MC72シリーズ (大排気量エジェクタ)の保守部品であるマニホールドベースになります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空エジェクタユニット MC72シリーズ マニホールドベースの型番MC7-MBRのページです。 型番MC7-MBRに関する仕様情報を記載しております。
真空エジェクタユニット MC72シリーズ マニホールドベースのレビュー
この商品のレビューはありません

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました