メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメント

通常単価(税別)
1,439円
税込単価
1,583円
通常出荷日:6日目

コンバム社の真空エジェクタユニットMC72シリーズ用フィルタエレメント。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC7-E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC7-Eの仕様・寸法情報

種類
[関連部品] 関連部品
関連部品種類
交換用フィルタ
詳細タイプ
フィルタエレメント
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC7-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,439円
( 1,583円 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンバム社の真空エジェクタユニットMC72シリーズ用フィルタエレメント。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメントの型番MC7-Eのページです。 型番MC7-Eに関する仕様情報を記載しております。
真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空エジェクタユニット MC72シリーズ用フィルタエレメント
真空エジェクタ基本形 CVコンバム 圧力スイッチ
真空破壊バルブ DS-01AN/CVA-DN
真空エジェクタユニット MC72シリーズ マニホールドベース
真空エジェクタユニット MC22シリーズ マニホールドベース
交換用エレメント
メーカーコンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)コンバム(旧:妙徳)ミスミ
通常価格1,439円933円8,769円9,573円6,943円 -345円
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目7日目7日目在庫品1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品マニホールドベース関連部品
関連部品種類交換用フィルタ保守部品用圧力スイッチ交換用フィルタマニホールドベースマニホールドベース交換用フィルタ
詳細タイプフィルタエレメント圧力スイッチ真空破懐流量調整ニードル付---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました