メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • エア供給ポート接続口形状

  • 連数(マニホールドの場合のみ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

真空エジェクタユニット MC22シリーズ マニホールドベース

通常単価(税別)
6,943円~7,432円
税込単価
7,637円~8,175円
通常出荷日:7日目

こちらは真空エジェクタユニット MC22シリーズ (20mm幅エジェクタ)の保守部品であるマニホールド...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

エア供給ポート接続口形状

連数(マニホールドの場合のみ)

最小発注数量
Rc1/8
2連
1個
Rc1/8
3連
1個
Rc1/8
4連
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,943円
( 7,637円 )
7日目
7,019円
( 7,721円 )
7日目
7,432円
( 8,175円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらは真空エジェクタユニット MC22シリーズ (20mm幅エジェクタ)の保守部品であるマニホールドベースになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空エジェクタユニット MC22シリーズ マニホールドベースのレビュー
この商品のレビューはありません

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト