メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

02シリーズスタック形 パイロットチェック弁

通常単価(税別)
16,910円
税込単価
18,601円
通常出荷日:6日目

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

型番:

MP-02A-50-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP-02A-50-55の仕様・寸法情報

種類
油圧パイロットチェック弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)
21.1~31
最大流量(ℓ/min)
40
接続の種類
モジュラー(積層)
呼びサイズ
1/4
最高使用圧力(MPa)
25
種類(チェック弁)
積層形 A
ドレン
内部
ISO4401ポート種類
ISO4401-03
クラッキング圧力(MPa)
0.5
制御ポート
Aポート
-
-

商品情報

外形図

02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 外形図1

MP-02W-55

 
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 外形図2

MP-02A-55

02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 外形図3

MP-02B-55

製品仕様

製品仕様

  • ドレン方式は、内部ドレン形です。
型番最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
クラッキング圧力
MPa{kgf/cm2}
面積比注質量
kg
MP※-02※-20-5525{250}400.2{2}2.7:11.1
MP※-02※-50-550.5{5}

注)面積比 パイロットピストン:チェック弁

断面構造図

02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 断面構造図

MP-02※-55

シール部品一覧表

品番名称個数部品仕様
MP-02WMP-02A,B
7Oリング44AS568-012(NBR,Hs90)
8Oリング21JIS B 2401 1B P18

型番リスト

表示件数
型番
MP-02A-50-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,910円
( 18,601円 )
6日目

詳細情報

基本情報

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

02シリーズスタック形 パイロットチェック弁の型番MP-02A-50-55のページです。 型番MP-02A-50-55に関する仕様情報を記載しております。
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁
パイロットチェックモジュラーバルブ
チェックモジュラーバルブ
メーカーダイキン工業(油圧機器)不二越不二越
通常価格16,910円16,236円 -11,484円 -
通常出荷日6日目5日目5日目
種類油圧パイロットチェック弁油圧パイロットチェック弁油圧逆止弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)21.1~3121.1~3121.1~31
最大流量(ℓ/min)40-50
接続の種類モジュラー(積層)モジュラー(積層)モジュラー(積層)
呼びサイズ1/4-1/8
よく一緒に購入される商品

方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました