メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁

通常単価(税別)
47,059円
税込単価
51,765円
通常出荷日:6日目

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

型番:

MF-02P-55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MF-02P-55の仕様・寸法情報

最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}
25{250}
呼び径
1/4B(8A)
制御ポート
Pポート
最大流量(L/min)
20
適用流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
-
-

商品情報

外形図

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁 外形図

製品仕様

製品仕様

型番最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
制御流量 ※1
L/min
質量
kg
(1)(2)
MF-02P-5525{250}200.1~200.5~201.2

注)※1.制御流量
(1)入口と出口の圧力差 7MPa{70kgf/cm2}以下
(2)入口と出口の圧力差25MPa{250kgf/cm2}以下

選定サポート情報

形式記号説明

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁 選定サポート
  • (1)適用流体記号
    無記号:石油系作動油、水・グリコール系作動油
    F:りん酸エステル系作動油
  • (2)基本形式
    MF:モジュラースタック形流量調節弁
  • (3)呼び径
    02:1/4
  • (4)制御ポート
    P:Pポート
  • (5)デザイン番号(デザイン番号は変更することがあります。)

性能・試験情報

性能曲線(粘度:32mm2/s{cSt})

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁 性能曲線1

圧力差-流量特性

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁 性能曲線2

油温-流量特性
(使用油:ISO VG32相当油)

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁 性能曲線3

ハンドル回転数-流量特性

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁 性能曲線4

圧力降下特性

注意・禁止事項

取扱い

  • 良好な圧力補償性能を得るために、入口と出口の圧力差は、1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
  • 流量調整ハンドルを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。

型番リスト

表示件数
型番
MF-02P-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,059円
( 51,765円 )
6日目

詳細情報

基本情報

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁の型番MF-02P-55のページです。 型番MF-02P-55に関する仕様情報を記載しております。
02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
02シリーズスタック形 Pポート流量調整弁
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
油圧専用ストップ弁
流量調整弁・チェック弁付(圧力・温度補償付)
絞り弁・チェック弁付絞り弁
チェック弁付小形絞り弁
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)
通常価格47,059円15,606円20,804円65,354円20,497円8,875円
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目1日目6日目1日目
最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}25{250}25{250}21{210}21{210}21{210}7{70}
呼び径1/4B(8A)1/4B(8A)3/8B(10A)--1/8B(6A)
制御ポートPポート-----
最大流量(L/min)204025---
適用流体石油系作動油、水・グリコール系作動油石油系作動油、水・グリコール系作動油石油系作動油石油系作動油、水・グリコール系作動油石油系作動油、水・グリコール系作動油-
よく一緒に購入される商品

流量制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました