メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁

通常単価(税別)
35,648円
税込単価
39,213円
通常出荷日:6日目

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

型番:

MR-03P-3-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-03P-3-40の仕様・寸法情報

種類
リリーフ弁
圧力計取付口呼び径
3/8B(10A)
最大流量(L/min)
80
圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}
3.5~25{35~250}
最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}
25{250}
-
-

商品情報

外形図

03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 外形図

製品仕様

断面構造図

03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 製品仕様02
03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁 製品仕様01

注)★1.最低調整圧力は流量により異なります。

型番リスト

表示件数
型番
MR-03P-3-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,648円
( 39,213円 )
6日目

詳細情報

基本情報

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁の型番MR-03P-3-40のページです。 型番MR-03P-3-40に関する仕様情報を記載しております。
03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
03シリーズスタック形 Pポートリリーフ弁
02シリーズスタック形 リリーフ弁
02シリーズスタック形 減圧弁
積層形減圧弁
リリーフバルブ Rタイプ
レデューシングモジュラーバルブ
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)TAIYO(太陽鉄工)不二越不二越
通常価格35,648円20,217円 -23,323円18,980円24,348円 -20,280円 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目4日目在庫品1日目〜5日目
種類リリーフ弁リリーフ弁減圧弁減圧弁リリーフ弁減圧弁
圧力計取付口呼び径3/8B(10A)1/4B(8A)1/4B(8A)1/4B(8A)3/81/8
最大流量(L/min)804040408050
圧力調整範囲Mpa{kgf/cm2}3.5~25{35~250}-----
最高使用圧力Mpa{kgf/cm2}25{250}25{250}25{250}---
よく一緒に購入される商品

圧力制御弁 カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました