メカニカル部品技術窓口

確定しました

ロータリ切換弁

通常単価(税別)
31,648円
税込単価
34,813円
通常出荷日:6日目

【特長】・ロータリスプールの使用によるコンパクトな方向切換弁です。・手動操作専用、およびカム操作用ドッ...

詳細を確認

型番:

DROH4-3T02-2N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DROH4-3T02-2Nの仕様・寸法情報

種類
油圧手動切換弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)
2.1~7
最大流量(ℓ/min)
11.5
接続の種類
インライン
呼びサイズ
1/4
中立位置ポジション
オールポートブロック
切換の種類
3位置
スプールばね形式
ノースプリング形(デテント付)
最高使用圧力(MPa)
7
接続方法
手動操作形(ドッグ無)

商品情報

外形図

ロータリ切換弁 外形図

製品仕様

製品仕様

型番呼び径最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
許容背圧
MPa{kgf/cm2}
質量
kg
DRO※41/47{70}11.50.5{5}1.2

取扱い

【デッドアングル】

  • 中立位置から流れ始めまで:7°20’
  • 流れ始めてから、最終ストロークまで:22°30’ -7°20’=15°10’

 

型番リスト

表示件数
型番
DROH4-3T02-2N

接続方法

最小発注数量
手動操作形(ドッグ無)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,648円
( 34,813円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリスプールの使用によるコンパクトな方向切換弁です。
・手動操作専用、およびカム操作用ドッグ付(手動操作も可能)の2機種を用意しています。
・圧力バランスをとった構造のため、圧力変化に対するハンドル操作力の変化が少なくなっています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリ切換弁の型番DROH4-3T02-2Nのページです。 型番DROH4-3T02-2Nに関する仕様情報を記載しております。
ロータリ切換弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリ切換弁
手動操作弁 Dシリーズ
手動切換弁
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴)
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)油研工業ダイキン工業(油圧機器)
通常価格31,648円33,765円29,113円547円 -
通常出荷日6日目6日目19日目9日目
種類油圧手動切換弁油圧手動切換弁油圧手動切換弁-
最高使用圧力(範囲)(MPa)2.1~77.1~1621.1~31-
最大流量(ℓ/min)11.52535-
接続の種類インラインインラインモジュラー(積層)-
呼びサイズ1/43/81/8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました