メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

手動操作弁 Dシリーズ

通常単価(税別)
33,765円
税込単価
37,142円
通常出荷日:6日目

【特長】・スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です・高圧時でもハンド...

詳細を確認

型番:

DMO4-3T03-2C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DMO4-3T03-2Cの仕様・寸法情報

種類
油圧手動切換弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)
7.1~16
最大流量(ℓ/min)
25
接続の種類
インライン
呼びサイズ
3/8
中立位置ポジション
オールポートクローズ
切換の種類
3位置
スプールばね形式
スプリングセンタ形
最高使用圧力(MPa)
14
-
-

商品情報

外形図

DMO4-※T03

手動操作弁 Dシリーズ 外形図1

スプリングセンタ形

手動操作弁 Dシリーズ 外形図2

ノースプリング形

手動操作弁 Dシリーズ 外形図3

スプリングオフセット形

製品仕様

製品仕様

型番呼び径最高使用圧力
MPa{kgf/cm2}
最大流量
L/min
許容背圧
MPa{kgf/cm2}
質量
kg
DMO4-※※033/814{140}257{70}4.2

モデル表

手動操作弁 Dシリーズ モデル表

規格表

呼び径スプール
作動方式
寸法
ABCDEFGHJKLNPTVXS
3/8C1028480112.998403/8217.877279.59.55814-116230
B102.4207.39.558-
N102.4207.385215.5

型番リスト

表示件数
型番
DMO4-3T03-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,765円
( 37,142円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です
・高圧時でもハンドル操作が容易にできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動操作弁 Dシリーズの型番DMO4-3T03-2Cのページです。 型番DMO4-3T03-2Cに関する仕様情報を記載しております。
手動操作弁 Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動操作弁 Dシリーズ
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴)
手動切換弁
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(油圧機器)油研工業
通常価格33,765円547円 -29,113円
通常出荷日6日目9日目19日目
種類油圧手動切換弁-油圧手動切換弁
最高使用圧力(範囲)(MPa)7.1~16-21.1~31
最大流量(ℓ/min)25-35
接続の種類インライン-モジュラー(積層)
呼びサイズ3/8-1/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

方向制御弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました