メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

(1)本体 (2)ナット (3)スリーブ (4)ロックナット

| 品番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 1 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 2 | ナット | 2 | S25C or S45C 又は相当品 | P処理 |
| 3 | スリーブ | 2 | - | P処理(NE形のみ) |
| 4 | ロックナット | 1 | S45C | P処理 |
| 継手の呼び | 適用管外径 | E | 六角対辺 | I | l1 | l | 手締め | 手締め | N | 最大S | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H1 | H2 | H | (L1) | (L) | (kg) | |||||||
| KSU04-000N | 4 | 2.5 | 14 | 14 | 12 | 6 | 25 | 14 | 32.5 | 21.5 | M10×1.25 | 13 | 0.041 |
| KSU06-000E | 6 | 4 | 17 | 17 | 14 | 7 | 32 | 19 | 42.5 | 29.5 | M12×1.5 | 13 | 0.070 |
| KSU08-000E | 8 | 6 | 19 | 19 | 17 | 7 | 32 | 19 | 42.5 | 29.5 | M14×1.5 | 13 | 0.092 |
| KSU10-000E | 10 | 8 | 22 | 22 | 19 | 7 | 32 | 20 | 43.5 | 31.5 | M16×1.5 | 13 | 0.122 |
| KSU12-000E | 12 | 10 | 24 | 24 | 22 | 7 | 32 | 20 | 43.5 | 31.5 | M18×1.5 | 13 | 0.148 |
| KSU15-000E | 15 | 12 | 27 | 27 | 27 | 7.5 | 37 | 22 | 49.5 | 34.5 | M22×1.5 | 15 | 0.232 |
| KSU16-000E | 16 | 13 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 37 | 24 | 49.5 | 36.5 | M24×1.5 | 15 | 0.314 |
| KSU18-000E | 18 | 14 | 32 | 32 | 32 | 8 | 39 | 24 | 51.5 | 36.5 | M26×1.5 | 15 | 0.252 |
| KSU20-000E | 20 | 17 | 32 | 36 | 36 | 8 | 39 | 24 | 51.5 | 36.5 | M28×1.5 | 15 | 0.405 |
| KSU22-000E | 22 | 18 | 36 | 36 | 36 | 9 | 39 | 25 | 51.5 | 37.5 | M30×1.5 | 15 | 0.425 |
| KSU25-000E | 25 | 20 | 41 | 41 | 41 | 10 | 39 | 25 | 52.5 | 38.5 | M35×1.5 | 15 | 0.588 |
| KSU28-000E | 28 | 22 | 46 | 46 | 46 | 10 | 41 | 28 | 55 | 42 | M38×1.5 | 15 | 0.785 |
| KSU30-000E | 30 | 25 | 46 | 46 | 46 | 10 | 41 | 28 | 55.5 | 42.5 | M40×1.5 | 15 | 0.722 |
| KSU35-000E | 35 | 28 | 50 | 50 | 55 | 11 | 43 | 30 | 60.5 | 47.5 | M45×1.5 | 15 | 1.068 |
| KSU38-000E | 38 | 32 | 55 | 55 | 60 | 12 | 45 | 31 | 64.5 | 50.5 | M48×1.5 | 15 | 1.384 |
| KSU40-000E | 40 | 32 | 60 | 60 | 60 | 12 | 50 | 37 | 69.5 | 56.5 | M52×2 | 15 | 1.646 |
| KSU50-000E | 50 | 40 | 70 | 70 | 75 | 12 | 50 | 43 | 71.5 | 64.5 | M64×2 | 15 | 2.639 |
高圧用鋼管用くい込み継手の隔壁締付ユニオン。
【特長】
・一般油圧用の中口径までの高圧配管用(13.7MPa~)の継手
・ねじ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、管曲げ加工にも対応
【用途】
・NE形くい込み継手は、油圧関連を始めとした高圧油圧装置を対象に開発された継手
・あらゆる産業分野で高いシェア


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 コネクタ
4.7通常価格(税別):460円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 ティー
5通常価格(税別):1,340円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(おす)
4.8通常価格(税別):669円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 エルボニップル
4.5通常価格(税別):850円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
5通常価格(税別):1,358円~

イハラサイエンス
CE形鋼管用くい込み継手 スリーブ KKO
0通常価格(税別):419円~

イハラサイエンス
耐振継手NE形鋼管用くい込み継手 ボンデットシール
0通常価格(税別):683円~

リケン
LAカップリング LA型 エルボ L
5通常価格(税別):1,612円~

ミスミ
油圧配管用くい込み継手 スリーブ
4.5通常価格(税別):220円~