メカニカル部品技術窓口
差し込み溶接型継手。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用。・スケジュール管に対応。・国内及び海外のあらゆ...
詳細を確認
| 品番 | 図番 | 名称 | 個数 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUC**-**1J | 本体 | 1 | S45C | ※印はP処理 |
| 2 | WUA**-002J | ツパ | 1 | A105 or S25C | - |
| 3 | WUA**-003J | ナット | 1 | A105 or S25C | - |
| 4 | - | Oリング | 1 | NBR | JIS B 2401 1B |
| 型番 | 呼び径 | B | C | d | M | l | L | L1 | N | H 八角 | T (R) | S | Oリング | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUC02-020J | 1/4 | 14.3 | 10 | 7 | 22 | 29 | 48 | 32 | 22 | 36 | 1/4 | M30×2 | P18 | 0.27 |
| WUC03-030J | 3/8 | 17.8 | 10 | 9 | 27 | 30 | 49.5 | 38 | 27 | 41 | 3/8 | M36×2 | P20 | 0.38 |
| ※WUC04-040J | 1/2 | 22.2 | 10 | 12 | 32 | 33 | 56.5 | 45 | 30 | 46 | 1/2 | M39×2 | G25 | 0.54 |
| ※WUC06-060J | 3/4 | 27.7 | 13 | 16 | 38 | 40 | 65.5 | 52 | 36 | 55 | 3/4 | M48×2 | G30 | 0.88 |
| ※WUC08-080J | 1 | 34.5 | 13 | 20 | 47 | 45 | 73.5 | 60 | 46 | 65 | 1 | M56×2 | G35 | 1.56 |
| ※WUC10-100J | 1 1/4 | 43.2 | 13 | 25 | 58 | 48 | 81 | 72 | 50 | 80 | 1 1/4 | M68×2 | G45 | 2.54 |
| ※WUC12-120J | 1 1/2 | 49.1 | 13 | 32 | 63 | 57 | 95 | 72 | 60 | 85 | 1 1/2 | M72×2 | G50 | 2.88 |
| ※WUC16-160J | 2 | 61.1 | 16 | 38 | 81 | 60 | 98 | 82 | 65 | 104 | 2 | M90×2 | G65 | 3.85 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,525円 ( 34,678円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 15日目 |
69,051円 ( 75,956円 ) | 15日目 |
差し込み溶接型継手。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用。
・スケジュール管に対応。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェア。
【用途】
・油圧関連、産業、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):800円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):1,068円~

フジキン
リテーナー付ガスケット UJR-RE-RGシリーズ
0通常価格(税別):733円~

淡路マテリア
溶接式管継手 45°エルボ (ロング)
0通常価格(税別):872円~

ヤマト特殊鋼
ねじ込み形ハーフカップリング(SCH)
0通常価格(税別):497円~

淡路マテリア
溶接式管継手 90°エルボ (ショート)
5通常価格(税別):1,149円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒
4通常価格(税別):1,934円~

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ショート
0通常価格(税別):1,030円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 90°エルボ <ロング>
0通常価格(税別):1,124円~