メカニカル部品技術窓口
差し込み溶接形継手のレジューサ。【特長】・一般油圧用の中高圧配管用の継手。・スケジュール管に対応。【用...
詳細を確認
| 型番 | 呼び径 | B | B1 | C | C1 | D | E | M | L | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch.80 | ||||||||||
| WRC03-028F | 3/8×1/4 | 17.8 | 14.3 | 10 | 10 | 9.4 | 6.4 | 26 | 26.4 | 0.074 |
| WRC04-028F | 1/2×1/4 | 22.2 | 14.3 | 10 | 10 | 9.4 | 9.5 | 32 | 29.5 | 0.14 |
| WRC04-038F | 1/2×3/8 | 22.2 | 17.8 | 10 | 10 | 12.7 | 9.5 | 32 | 29.5 | 0.13 |
| WRC06-038F | 3/4×3/8 | 27.7 | 17.8 | 13 | 10 | 12.7 | 12.5 | 38 | 35.5 | 0.22 |
| WRC06-048F | 3/4×1/2 | 27.7 | 22.2 | 13 | 10 | 16.1 | 12.5 | 38 | 35.5 | 0.20 |
| WRC08-048F | 1×1/2 | 34.5 | 22.2 | 13 | 10 | 16.1 | 15.7 | 46 | 38.7 | 0.35 |
| WRC08-068F | 1×3/4 | 34.5 | 27.7 | 13 | 13 | 21.4 | 15.7 | 46 | 38.7 | 0.31 |
| WRC10-068F | 1 1/4×3/4 | 43.2 | 27.7 | 13 | 13 | 21.4 | 12.7 | 55 | 38.7 | 0.47 |
| WRC10-088F | 1 1/4×1 | 43.2 | 34.5 | 13 | 13 | 27.2 | 12.7 | 55 | 38.7 | 0.42 |
| WRC12-088F | 1 1/2×1 | 49.1 | 34.5 | 13 | 13 | 27.2 | 12.7 | 63 | 38.7 | 0.60 |
| WRC12-108F | 1 1/2×1 1/4 | 49.1 | 43.2 | 13 | 13 | 35.5 | 12.7 | 63 | 38.7 | 0.51 |
| WRC16-108F | 2×1 1/4 | 61.1 | 43.2 | 16 | 13 | 35.5 | 22.1 | 75 | 51.1 | 1.08 |
| WRC16-128F | 2×1 1/2 | 61.1 | 49.1 | 16 | 13 | 41.2 | 22.1 | 75 | 51.1 | 0.98 |
| WRC20-128F | 2 1/2×1 1/2 | 77.1 | 49.1 | 16 | 13 | 41.2 | 22.1 | 95 | 51.1 | 1.83 |
| WRC20-168F | 2 1/2×2 | 77.1 | 61.1 | 16 | 16 | 52.7 | 19.1 | 95 | 51.1 | 1.56 |
| WRC24-168F | 3×2 | 90.0 | 61.1 | 16 | 16 | 52.7 | 19.1 | 110 | 51.1 | 2.32 |
| WRC24-208F | 3×2 1/2 | 90.0 | 77.1 | 16 | 16 | 65.9 | 19.1 | 110 | 51.1 | 1.92 |
| Sch.160 | ||||||||||
| WRC06-046F | 3/4×1/2 | 27.7 | 22.2 | 13 | 13 | 12.3 | 9.5 | 42 | 35.5 | 0.28 |
| WRC08-066F | 1×3/4 | 34.5 | 27.7 | 13 | 13 | 16.2 | 12.7 | 52 | 38.7 | 0.47 |
| WRC10-066F | 1 1/4×3/4 | 43.2 | 27.7 | 13 | 13 | 16.2 | 12.7 | 60 | 38.7 | 0.63 |
| WRC10-086F | 1 1/4×1 | 43.2 | 34.5 | 13 | 13 | 21.2 | 12.7 | 60 | 38.7 | 0.58 |
| WRC12-086F | 1 1/2×1 | 49.1 | 34.5 | 16 | 13 | 21.2 | 15.7 | 68 | 44.7 | 0.90 |
| WRC12-106F | 1 1/2×1 1/4 | 49.1 | 43.2 | 16 | 13 | 29.9 | 15.7 | 68 | 44.7 | 0.80 |
| WRC16-106F | 2×1 1/4 | 61.1 | 43.2 | 16 | 13 | 29.9 | 22.1 | 85 | 51.1 | 1.64 |
| WRC16-126F | 2×1 1/2 | 61.1 | 49.1 | 16 | 16 | 34.4 | 19.1 | 85 | 51.1 | 1.53 |
| WRC20-126F | 2 1/2×1 1/2 | 77.1 | 49.1 | 16 | 16 | 34.4 | 19.1 | 100 | 51.1 | 2.19 |
| WRC20-166F | 2 1/2×2 | 77.1 | 61.1 | 16 | 16 | 43.1 | 19.1 | 100 | 51.1 | 1.98 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,473円 ( 33,520円 ) | 15日目 |
30,473円 ( 33,520円 ) | 15日目 |
28,561円 ( 31,417円 ) | 15日目 |
28,561円 ( 31,417円 ) | 15日目 |
差し込み溶接形継手のレジューサ。
【特長】
・一般油圧用の中高圧配管用の継手。
・スケジュール管に対応。
【用途】
・油圧関連産業はもとより、パワープラン卜、石油、LNG、化学、製鉄プラント等。
・国内及び海外のあらゆる産業分野で高いシェアを持ち、好評。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):800円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):1,068円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
5通常価格(税別):528円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒
4通常価格(税別):1,934円~

MIEテクノ
ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>
0通常価格(税別):963円~

フジキン
ガスケットUJR継手パーツ
0通常価格(税別):2,284円~

ミスミ
溶接継手 キャップ
5通常価格(税別):1,730円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

ミスミ
溶接継手 チーズ
0通常価格(税別):1,990円~