17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

使用車輪 PPホイールエラストマー巻車輪

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使用車輪 PPホイールエラストマー巻車輪

販売終了

型番

429E-LB50

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

キャスターに使用されている車輪です。
【特長】
・常温環境にてゴムによく似た弾性を有する高機能熱可塑性エラストマーです。特徴としては、ゴムと同等の圧縮永久歪や反発性を有し、耐熱老化性、耐候性、耐油性、耐薬品性に優れている

指定中の仕様・寸法情報

車輪タイプ
外輪+ホイール
車輪材質
[樹脂] エラストマー
車輪径【範囲選択】(mm)
~75
車輪径(mm)
50
穴径(φ)
6.7
車幅(mm)
20
ボス幅(mm)
24
軸受
無し
カバー
あり
品種
E
車種
LB
車輪構成
PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト