メカニカル部品技術窓口
キャスター取付けの際に使用する専用スパナ。【特長】・適用表よりサイズを選択可能。・適用表に記載の品番は...
詳細を確認
寸法図
| 呼 称 | A | B |
|---|---|---|
| 10×12 | 10 | 12 |
| 12×14 | 12 | 14 |
| 19×21 | 19 | 21 |
| 21×23 | 21 | 23 |
| 23×29 | 23 | 29 |
| 二面幅 | ねじ径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | M12×P1.25 | M12×P1.75 | M16 | M20 | W5/16 | W3/8 | UNF3/8 | UNF1/2 | |
| 14mm | 700A 750A | 420A | 420A 320A 405A 450A 451A | 420A | |||||
| 19mm | 420EU 420EX | 420A 320A 405A 450A 451A | 420EA 420EN 940MA | ||||||
| 21mm | 420EU 420BEA 420BSA 940BEA | 420BEA | 420A・320A 405A・450A 451A・420BEA 420BSA 940BEA | ||||||
| 23mm | 420MA 420EN 420EX 705A | 420EA・420SA 920EA・921EA 420MA・920MA 940MA 705A | |||||||
| 29mm | 420SA 540SA・540HA | ||||||||
キャスター取付けの際に使用する専用スパナ。
【特長】
・適用表よりサイズを選択可能。
・適用表に記載の品番はストッパー無しだが、ストッパー付にも同様に対応。
【用途】
・キャスター取付け時に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーキャスター
キャスター取付専用スパナ
4通常価格(税別):156円~

東信製作所
受け皿(キズ防止・キャスター固定用)
5通常価格(税別):83円~

タキゲン製造
キャスターホルダー K-44
4.4通常価格(税別):138円~

ハンマーキャスター
ブラケット(鋼板製)
4通常価格(税別):269円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~