17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ブラケット(鋼板製)

通常単価(税別)
269303
税込単価
296333
通常出荷日:6日目

差込みキャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。ブラケットを使用する事でさまざまな場所にキャスター...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NO.50-BR

NO.51-BR

ブラケット(鋼板製) NO.50-BR外形図
ブラケット(鋼板製) NO.51-BR外形図

使用例

NO.51-BR

ブラケット(鋼板製) NO.51-BR使用例

型番リスト

表示件数

取付座 A×B または A×B×C

(mm)

取付寸法X×Y または X×Y×Z

(mm)

曲げ角度

最小発注数量
59X42
36(48)X7(15)
180°
1個
70X42
23.5(29.5)X7(15)
90°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
6日目
269
( 296 )
6日目

詳細情報

基本情報

差込みキャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。ブラケットを使用する事でさまざまな場所にキャスターを取付ける事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラケット(鋼板製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査治具の架台に取り付けて使用
4
満足度:4.0
商社関係の検査治具を製作しています。お客様の方から検査治具の架台で移動の時だけキャスターを付けて、移動時以外は外せるもの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラケット(鋼板製)
足場用キャスター専用 515SAハンドル
ナイロンソケット
ダクタイルキャスター 標準タイプ 自在型金具 BR
コーナーキャスター専用フック
ナット
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスター東信製作所東北車輛製造所シシクアドクライスハンマーキャスター
通常価格269-1,226722,742 -23662 -
通常出荷日6日目6日目8日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類取付金具工具ソケット取付金具取付金具ボルト・ナット
(金具・本体)処理 仕上三価クロム化成処理-----
全長 h もしくは H(mm)4231----
本体鋼板製イモノ製ユニクロームメッキ仕上----
挿入部径(Φ)15.4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング