17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm)

    ~mm
  • (金具・本体)処理 仕上

  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 最大積載質量(kg)

    ~mm
  • DOWN高さ H1(mm)

    ~mm
  • UP高さ H2(mm)

    ~mm
  • ペダル長さ L(mm)

    ~mm
  • 取付座よりのスキマ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 12日以内

900ハンマーロック

通常単価(税別)
3,99732,446
税込単価
4,39735,691
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです・スチール製とステンレス製か...

詳細を確認
  • 写真は代表画像(型式:900-A)です。
  • ミスミでは、型番リスト以外のお取扱いはございません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

900ハンマーロック:関連画像
900ハンマーロック:関連画像
900ハンマーロック:関連画像

製品仕様

900ハンマーロック:関連画像

900-2 (鋼板製)

900ハンマーロック:関連画像

900-5(鋼板製)

900ハンマーロック:関連画像

900-2 SUS(ステンレス製)

鋼板製

商品記号最大積載
質量kg
品番品種
900-2200
900-4300
900-5350

オールステンレス製

商品記号最大積載
質量kg
品番 品種
900-2SUS200
900-4SUS300

型式表示方法

900・4・5(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考にご指定ください。

900ハンマーロック 900・4・5(スチール製)をご注文の際は、下記の注文例を参考にご指定ください。
 

900-2・4(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考にご指定ください。

900ハンマーロック 900-2・4(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定ください。

規格表

品番・品種呼称適正取付
高さ
mm
DOWN
高さ
H1mm
UP
高さ
H2mm
ストローク
Smm
取付座
A×Bmm
取付ピッチ
mm
ペダル
長さ
Lmm
取付座
よりのスキマ
hmm
取付穴径
mm
単質量
kg
最大積載
質量
kg
900-210014215012525120×12085×85
100×100
1383111.6200
900-415020221017040120×12085×85
100×100
14610111.8300
900-520024024819850120×12085×85
100×100
13829111.9350
900-2 SUS10014215012525120×12085×85
100×100
1385111.6200
900-4 SUS15020221017040120×12085×85
100×100
14612111.8300

使用例

ハンマーロックの安全な使い方

900ハンマーロック:関連画像
  • ロックする場合:ダウンペダルを下まで踏み込む。その時、アップペダルはダウンペダルより高い位置でセットされ、完全ロックされる。
  • ロック解除(アンロック)の場合:アップペダルを下へ踏み込んでダウンペダルと同じ位置にし、足を引きながらペダルから外すと、ベースが上に昇りロック解除可能。
  • ※ 脚パイプ部にアースクリップを付けるなど、製品に電気が通るような方法で溶接しないこと。パイプ内に仕組まれたバネに電気が通って発熱し、性能が損なわれる可能性あり。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ハンマーロック取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を、適正取付け高さになるよう設定すること。
  • キャスターの取付け高さにより、ハンマーロックまたはキャスターの取付け座面上に右図のようなスペーサーを設け、高さを調整する必要がある。
900ハンマーロック:関連画像

取付イメージ

注意・禁止事項

900ハンマーロック:関連画像

ハンマーロック使用時は、定期的に上図の各摺動部へ注油等の適当な潤滑処理を行うことで、製品機能をより充分に発揮させることが可能。

  • 取付け時には必ず自在キャスターと自在キャスターの間にセットすること。
  • 適正取付け高さを厳守すること。ゴム車輪は負荷により取付け高さが下がる。
  • 全圧約392N(約40kgf)の内蔵スプリングの働きにより、ベースが約5mm伸縮するため凹みのある床面に対応可能。
  • 適正取付け高さとは、ダウン高さから内蔵スプリング及びゴムベースの縮み代を差し引いた寸法。
  • 最大積載質量を超えないように積載すること。
  • ジャッキがわりの使用は絶対に行わないこと。
  • 作業台やステップ台の固定には使用しないこと。
  • 傾斜地や斜面での使用は避けること。
  • 取付けフレームとペダルの間に足を挟まないよう、ペダルは外に出して取付けること。

フレーム内に取付ける場合は、足を挟まないようにすき間をあけること。

型番リスト

表示件数

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

材質

(金具・本体)処理 仕上

ストローク S

(mm)

最大積載質量

(kg)

DOWN高さ H1

(mm)

UP高さ H2

(mm)

ペダル長さ L

(mm)

取付座よりのスキマ h

(mm)

最小発注数量
240
スチール
焼付塗装
50
350
248
198
138
29
1個
142
スチール
焼付塗装
25
200
150
125
138
3
1個
142
ステンレス
オールステンレス
25
200
150
125
138
5
1個
202
スチール
焼付塗装
40
300
210
170
146
10
1個
202
ステンレス
オールステンレス
40
300
210
170
146
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,615
( 6,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,997
( 4,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,346
( 32,281 )
12日目
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,446
( 35,691 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです
・スチール製とステンレス製から選択可能
【用途】
・安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています

ご注意

  • 写真は代表画像(型式:900-A)です。
  • ミスミでは、型番リスト以外のお取扱いはございません。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 909ハンマーロック 画像

    ハンマーキャスター

    909ハンマーロック

    樹脂製のハンマーロック909シリーズです。積載重量はキャスターで受ける仕様となりますので荷重をかけない用途でご選定下さい(ジャッキ用途ではご使用頂けません)。

  • 900フリーロック 画像

    ハンマーキャスター

    900フリーロック

    筐体側面に取り付けが可能な900フリーロックです。搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています(本商品で荷重を受けられませんのでジャッキ用途ではご使用しないでください。)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

900ハンマーロックのレビュー
4.5平均満足度:4.58件のレビュー
台車のストッパー
5
満足度:5.0
耐荷重、取付高さ等、ちょうど良かったので選定しました。 客先にも文句言われず、良い選定をしたと思います。
4人が参考にしています。
台車に
5
満足度:5.0
安定のハンマーロックです。問題ないのですが、ベースのストロークがもっと大きいものを開発していただけたらと思います。凸凹し...もっと読む
1人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計を含めて製作している台車に、固定時のアジャスターとしてこの商品を使用しています。このアジャスターは長く使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
機械製造組立用
5
満足度:5.0
よく使用されている製品かと思います。 型番を間違えないよう気を付けて購入しています。
0人が参考にしています。
台車用に
5
満足度:5.0
以前から使用しているもので納品が早いのでこちらで購入しました。問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付時の注意点を教えてください。
A
床面から取付け座までの隙間を適正取付け高さになるように設定してください。
必要によりスペーサーを設け、高さを調整する必要があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
900ハンマーロック
909ハンマーロック
イージーロックシリーズ NELOCK型
900フリーロック
ペダルロック K-900
ナンシンロック
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターユーエイキャスターハンマーキャスタータキゲン製造ナンシン
通常価格3,997-3,399 -4,234363 -3,979 -4,226 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
取付座 A×B または A×B×C(mm)120X120-----
取付寸法X×Y または X×Y×Z(mm)85X85 100X100-----
取付穴種類長穴丸穴----

フロアストッパカテゴリの売れ筋ランキング