メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

足場用キャスター専用 515SAハンドル

通常単価(税別)
1,226
税込単価
1,349
通常出荷日:6日目

【特長】・足場用キャスター専用ハンドル。【材質/表面処理】・イモノ製ユニクロームメッキ仕上。

型番:

515SA-HANDLE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

515SA-HANDLEの仕様・寸法情報

種類
工具
全長 h もしくは H(mm)
31
特記事項
足場用キャスター専用ハンドル
本体
イモノ製ユニクロームメッキ仕上
長さ(mm)
175
-
-

商品情報

外形図

足場用キャスター専用 515SAハンドル 外形図

製品仕様

型番材質サイズ
515SA-HANDLE本体  イモノ製  ユニクロームメッキ仕上L175×H31

型番リスト

表示件数
型番
515SA-HANDLE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・足場用キャスター専用ハンドル。【材質/表面処理】・イモノ製ユニクロームメッキ仕上。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場用キャスター専用 515SAハンドルの型番515SA-HANDLEのページです。 型番515SA-HANDLEに関する仕様情報を記載しております。
足場用キャスター専用 515SAハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場用キャスター専用 515SAハンドル
ブラケット(鋼板製)
キャスター取付専用スパナ
コーナーキャスター専用フック
フロアキーパー(キャスター用)
キャスターストップ
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターシシクアドクライス
通常価格1,226269 -156 -236447 -383 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目5日目3日目1日目
種類工具取付金具工具取付金具受け皿受け皿
全長 h もしくは H(mm)3142----
特記事項足場用キャスター専用ハンドル-----
本体イモノ製ユニクロームメッキ仕上鋼板製----
長さ(mm)175-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング