17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

使用車輪 ステンレス専用 ゴム巻車輪

通常単価(税別)
1,3546,032
税込単価
1,4896,635
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・キャスターに使用されている車輪です・一般的に一番よく用いられる車輪である。表面硬度が低く弾性...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 外形図1

434 SOS-RU

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 外形図2

434 SOS-RBU

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 外形図3

434 SOM-RB

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 外形図4

434 SOE-FR

製品仕様

434 SOS-RU

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 434 SOS-RU

ナイロンホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
スリーブ入

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 434 SOS-RU(グレー)

グレー車もできます

〈使用型番シリーズ〉

320S、315S、313S、320SR、320SA、
315SA、320SK、315SK、313SK、313SA

434 SOS-RBU

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 434 SOS-RBU

ナイロンホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
スリーブ入

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 434 SOS-RBU(グレー)

グレー車もできます

〈使用型番シリーズ〉

320S、315S、320SR、320SA、315SA、
320SK、315SK、313S、313SA、313SK

434 SOM-RB

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 434 SOM-RB

ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入

  • 920Mタイプ用
  • カバー付
  • スリーブ入
〈使用型番シリーズ〉

920M、915M、920MA、915MA、
920MK、915MK(各ステンレス)

434 SOE-FR

使用車輪 ステンレス専用 ゴム車 434 SOE-FR

ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入

〈使用型番シリーズ〉

320BBE、313BBE、320ER、940BBE、935BBE、940ER、
935ER、940BEA、935BEA、940M、935M、940MR、
935MR、940MA、935MA(各ステンレス)
 

規格表

型番車巾
Wmm
ボス巾
Hmm
穴径
dmm
車輪型番品種車種車輪径
Dmm
434SOSRU100324410.2
125385412.2
150405412.2
434SOSRBU100324410.2
125385412.2
150405412.2
434SOMRB10032378.2
12532378.2
15032378.2
434SOEFR10027328.2
12527328.2

※434 SOM-RBのボス巾(H)にはカバーが含まれません。

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

カバー

品種

車種

車輪構成

最小発注数量
76~100
100
8.2
27
32
なし
SOE
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
101~140
125
8.2
27
32
なし
SOE
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
76~100
100
8.2
32
37
なし
SOM
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
101~140
125
8.2
32
37
なし
SOM
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
141~170
150
8.2
32
37
なし
SOM
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
76~100
100
10.2
32
44
あり
SOS
RBU
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
101~140
125
12.2
38
54
あり
SOS
RBU
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
141~170
150
12.2
40
54
あり
SOS
RBU
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
76~100
100
10.2
32
44
なし
SOS
RU
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
101~140
125
12.2
38
54
なし
SOS
RU
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
141~170
150
12.2
40
54
なし
SOS
RU
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
171~230
200
12.2
46
62
なし
SOS
RB
ステンレスホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
8日目
2,274
( 2,501 )
8日目
1,879
( 2,067 )
6日目
2,397
( 2,637 )
6日目
2,998
( 3,298 )
6日目
1,889
( 2,078 )
6日目
2,702
( 2,972 )
6日目
3,515
( 3,867 )
6日目
1,416
( 1,558 )
6日目
2,271
( 2,498 )
6日目
2,453
( 2,698 )
6日目
6,032
( 6,635 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターに使用されている車輪です
・一般的に一番よく用いられる車輪である。表面硬度が低く弾性をもっているためクッション性を要求される場合には最適である。凹凸のある路面でも容易に走行し安定性がある。外観的に従来は黒が主流なるも近年他の色調(例えばグレー・ブラウン等)のものも用いられる様になり、屋内外を問わず使用されている

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使用車輪 ステンレス専用 ゴム巻車輪のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
台車の車輪の交換に使用しています
4
満足度:4.0
社内で使っている台車のウレタン製の車輪が割れてきたので、その交換に使用しています。ウレタン製では加水分解の懸念があったの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使用車輪 ステンレス専用 ゴム巻車輪
使用車輪 ステンレス専用 ナイロン車
使用車輪 ステンレス専用 ウレタン車
使用車輪 ステンレス専用 MCナイロン車
使用車輪 ステンレス専用 フェノール車
使用車輪 ウレタン車
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,354-634 -811 -5,005 -2,170 -86 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
車輪タイプ外輪+ホイール一体型外輪+ホイール一体型一体型外輪+ホイール
車輪材質ゴムナイロンウレタンMCナイロンフェノールウレタン
軸受無し無し無し無し無し無し

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング