メカニカル部品技術窓口
キャスターに使用されている車輪です。【特長】・鋳物と同じように原料を金型の中に流し込んで、重合させるモ...
詳細を確認
499 G-MC

499 E-MC

499 S-MCB(車輪径:100mm)

499 S-MCB(車輪径:125・150mm)

599 S-MCB

| 車輪径 Dmm | 使用タイプ |
|---|---|
| 38 | 420G(420E、420A、420K) |
| 50 | 450G、420E、420A、420K、320E |
| 65 | 420G |
| 75 |
( )内は本体40mmに使用しています。

| 車輪径 Dmm | 使用タイプ |
|---|---|
| 65 | 420E、420A、420K、320E |
| 75 | |
| 100 | 420E、420K、320E |
| 125 | 420E、320E |
| 150 | 420E |

ラジアルボールベアリング
カバー付き※1
100mmはスリーブ入りです。※2
※1:ボス幅(H)にはカバーが含まれません。
※2:ボス幅(H)より長いスリーブが入ります。
| 車輪径 Dmm | 使用タイプ |
|---|---|
| 100 | 420S、400S、420YS |
| 125 | |
| 150 |

ラジアルボールベアリング
カバー付き※1
※1:ボス幅(H)にはカバーが含まれません。
| 車輪径 Dmm | 使用タイプ |
|---|---|
| 125 | 520S、520YS |
| 150 |
| 型番 | 車幅 Wmm | ボス幅 Hmm | 穴径 dmm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輪型番 | 品種 | 車種 | 車輪径 Dmm | |||
| 499 | G | MC | 38 | 17 | 20 | 6.3 |
| 50 | 20 | 24 | 6.7 | |||
| 65 | 25 | 30 | 8.2 | |||
| 75 | 25 | 30 | 8.2 | |||
| 499 | E | MC | 65 | 20 | 24 | 6.7 |
| 75 | 20 | 24 | 6.7 | |||
| 100 | 25 | 30 | 8.2 | |||
| 125 | 25 | 30 | 8.2 | |||
| 150 | 25 | 30 | 8.2 | |||
| 499 | S | MCB | 100 | 33 | 45 | 10.2 |
| 125 | 43 | 55 | 12.0 | |||
| 150 | 43 | 55 | 12.0 | |||
| 599 | S | MCB | 125 | 51 | 63 | 12.0 |
| 150 | 51 | 63 | 12.0 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,844円 ( 2,028円 ) | 6日目 |
2,388円 ( 2,627円 ) | 6日目 |
3,533円 ( 3,886円 ) | 6日目 |
5,093円 ( 5,602円 ) | 6日目 |
6,522円 ( 7,174円 ) | 6日目 |
1,476円 ( 1,624円 ) | 6日目 |
1,591円 ( 1,750円 ) | 6日目 |
1,965円 ( 2,162円 ) | 6日目 |
2,549円 ( 2,804円 ) | 6日目 |
4,198円 ( 4,618円 ) | 6日目 |
6,368円 ( 7,005円 ) | 6日目 |
7,648円 ( 8,413円 ) | 6日目 |
7,476円 ( 8,224円 ) | 6日目 |
8,918円 ( 9,810円 ) | 6日目 |
キャスターに使用されている車輪です。
【特長】
・鋳物と同じように原料を金型の中に流し込んで、重合させるモノマー注型ナイロンで、金属に代わる高機能性材料として幅広いさまざまなニーズに的確に対応することのできるエンジニアリングプラスチックとして高い評価を得ている。特徴としては、騒音性が小さく、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性、耐油性等に優れている
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ交換用車輪
4.6通常価格(税別):508円~

ミスミ
キャスタ交換用車軸
5通常価格(税別):458円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ウレタン車
4通常価格(税別):86円~

ナンシン
車輪NRBシリーズ
5通常価格(税別):1,906円~

ハンマーキャスター
使用車輪 ゴム車
4.7通常価格(税別):108円~

ナンシン
ゴム車輪CBCシリーズ
4.5通常価格(税別):2,066円~

ユーエイキャスター
車輪・ゴム車
4.4通常価格(税別):96円~

イノアック
中荷重用キャスター GR-W型 ゴム車輪付タイプ 車輪のみ
4.4通常価格(税別):939円~

ミスミ
キャスタ交換用車輪 ゴム材質車輪
0通常価格(税別):1,285円~