17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • ボス幅(mm)

    ~mm
  • 軸受

    ~mm
  • カバー

    ~mm
  • 品種

    ~mm
  • 車種

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 11日以内
    • 12日以内

使用車輪 ナイロン車

通常単価(税別)
396,382
税込単価
437,020
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

キャスターに使用されているナイロン製車輪。【特長】・耐熱性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れ軽量。【用...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れ軽量

149-N-50

149-N-50(ナイロン一体車輪)

149-N-50(ナイロン一体車輪)

149-N-50の外形図

149-N-50の外形図

車輪記号車巾ボス巾穴径使用品番シリーズ
車輪品番車種車輪径
Dmm
WmmHmmdmm
149-N5057646.8145B.K. 146.B.K. 145LB.LK. 146LB.LK

409-N-40/50

409-N-40/50(ナイロン一体車輪)

409-N-40/50(ナイロン一体車輪)

409-N-40/50の外形図

409-N-40/50の外形図

車輪記号車巾ボス巾穴径使用品番シリーズ
車輪品番車種車輪径
Dmm
WmmHmmdmm
409-N40-386.2405P.405A.405B.405K
50-466.8

429E-N-65/75

429E-N-65/75(ナイロン一体車輪)

429E-N-65/75(ナイロン一体車輪)

429E-N-65/75の外形図

429E-N-65/75の外形図

車輪記号車巾ボス巾穴径使用品番シリーズ
車輪品番品種車種車輪径
Dmm
WmmHmmdmm
429E-N6521246.7E.ER.EA.EK.EKR.EU.EX.EN.A.K
220E.
7521246.7

429E-85/100/125

429E-85/100/125(ナイロン一体車輪)

429E-85/100/125(ナイロン一体車輪)

429E-85/100/125の外形図

429E-85/100/125の外形図

車輪記号車巾ボス巾穴径使用品番シリーズ
車輪品番品種車種車輪径
Dmm
WmmHmmdmm
429E-N8525308.2E.ER.EA.EK.EU.EX.EN.K.220E.215E
10025308.2E.ER.EA.EK.EKR.EU.EX.EN.K.220E.215E
12525308.2E.ER.EA.EK.EKR.EU.EX.EN.220E.215E

※上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(mm)

穴径

(φ)

車幅

(mm)

ボス幅

(mm)

軸受

カバー

品種

車種

車輪構成

最小発注数量
~75
50
6.8
57
64
無し
なし
149
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
40
6.2
38
38
無し
なし
409
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
50
6.8
46
46
無し
なし
409
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
50
6.7
21
24
無し
なし
15G
N
ナイロン一体車輪 ストッパー付専用車輪
1個
~75
65
6.7
21
24
無し
なし
E
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
75
6.7
21
24
無し
なし
E
N
ナイロン一体車輪
1個
76~100
85
8.2
25
30
無し
なし
E
N
ナイロン一体車輪
1個
76~100
100
8.2
25
30
無し
なし
E
N
ナイロン一体車輪
1個
101~140
125
8.2
25
30
無し
なし
E
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
25
4.7
12
14
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
32
5.0
14
16
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
38
6.2
16
20
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
40
6.2
16
20
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
50
6.7
21
24
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
65
8.2
25
30
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
75
8.2
25
30
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
50
8.2
25
30
無し
なし
S
N
ナイロン一体車輪
1個
76~100
100
10.2
32
44
無し
なし
S
N
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
101~140
125
12.2
35
54
無し
なし
S
N
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
141~170
150
12.2
35
54
無し
なし
S
N
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
~75
50
8.2
25
30
有り
なし
S
NRB
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
~75
65
8.1
25
30
有り
なし
S
NRB
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
~75
75
8.1
25
30
有り
なし
S
NRB
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
76~100
100
10
29
44
有り
あり
S
NRB
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
101~140
125
12
35
54
有り
あり
S
NRB
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
141~170
150
12
35
54
有り
あり
S
NRB
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
171~230
200
12
44
62
有り
あり
S
NRB
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
~75
65
8.2
28
34
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
~75
75
8.2
35
39
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
76~100
100
10.2
40
47
無し
なし
G
N
ナイロン一体車輪
1個
101~140
125
12
50
62
有り
あり
S
NRB
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
141~170
150
12
50
62
有り
あり
S
NRB
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
~75
50
10.2
38
45
有り
なし
S
NRB
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
1個
~75
65
10.2
40
45
有り
なし
S
NRB
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
1個
~75
75
10.2
40
45
有り
なし
S
NRB
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
522
( 574 )
6日目
195
( 215 )
6日目
258
( 284 )
6日目
178
( 196 )
6日目
260
( 286 )
11日目
293
( 322 )
2日目
318
( 350 )
6日目
582
( 640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,135
( 1,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
8日目
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
170
( 187 )
12日目
257
( 283 )
8日目
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
6日目
744
( 818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,813
( 1,994 )
6日目
2,174
( 2,391 )
6日目
542
( 596 )
在庫品1日目当日出荷可能
632
( 695 )
6日目
711
( 782 )
6日目
1,712
( 1,883 )
12日目
2,051
( 2,256 )
6日目
2,610
( 2,871 )
6日目
6,382
( 7,020 )
6日目
268
( 295 )
6日目
437
( 481 )
6日目
1,191
( 1,310 )
6日目
2,428
( 2,671 )
6日目
2,872
( 3,159 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
2,171
( 2,388 )
6日目
2,335
( 2,569 )
6日目

詳細情報

基本情報

キャスターに使用されているナイロン製車輪。
【特長】
・耐熱性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れ軽量。
【用途】
・交換用などに有効。

商品担当おすすめ

  • 使用車輪 ゴム車 画像

    ハンマーキャスター

    使用車輪 ゴム車

    ゴム車の車輪です。ゴムが必要な場合こちらからご選定下さい。

  • 使用車輪 ウレタン車 画像

    ハンマーキャスター

    使用車輪 ウレタン車

    ウレタン製の車輪です。ウレタンが必要な場合こちらからご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使用車輪 ナイロン車のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
台車の車輪の交換に使用しています
4
満足度:4.0
水がかかる環境で使っている台車のウレタン製の車輪が割れてきていたので、その交換に使用しています。ウレタン製では加水分解の...もっと読む
0人が参考にしています。
既存装置のキャスター車輪交換
4
満足度:4.0
・既存装置のゴム車輪が劣化して動きが悪くなったのでナイロン製に交換した。 ・以前交換したものは6ケ月経過したが問題ないの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qタイヤ部材質の特性を教えてください。
A
下記を参照ください。
https://www.hammer-caster.co.jp/catalog/#page=15

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使用車輪 ナイロン車
使用車輪 ウレタン車
使用車輪 ステンレス専用 ナイロン車
使用車輪 ステンレス専用 MCナイロン車
使用車輪 フェノール車
使用車輪 ステンレス専用 ウレタン車
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格39-86 -634 -5,005 -590 -811 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目6日目〜在庫品1日目〜
車輪タイプ一体型外輪+ホイール一体型一体型一体型外輪+ホイール
車輪材質ナイロンウレタンナイロンMCナイロンフェノールウレタン
よく一緒に購入される商品

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング