メカニカル部品技術窓口

確定しました

ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm

型番:

420CCA-BLB100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

420CCA-BLB100の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式
金具材質
樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
126
許容荷重【範囲選択】(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
95.1~125
車輪径 D(φ)
100
車輪材質
ウレタン
ねじT もしくは 取付ねじ穴M
[M12] M12×1.75
ストッパ
なし
車輪特性
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
許容荷重 1個(daN)
60
荷重区分
軽荷重
旋回半径(mm)
82
偏心 E もしくは E1,E2(mm)
32
軸長 L(mm)
20
(金具・本体)処理 仕上
樹脂
旋回式/固定式
旋回式
特記事項
ショッピングカート用キャスター
品番
CCA
車種
BLB
車輪幅(mm)
27
車輪構成
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
-
-

商品情報

外形図

ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm 外形図1

420CCA

ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm 外形図2

別製420EA

製品仕様

  • 旋回式
  • 本体:ユニクロームメッキ仕上(別製420EA)
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm 製品仕様

規格表

ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm 規格表

型番リスト

表示件数
型番
420CCA-BLB100

金具材質

旋回半径

(mm)

(金具・本体)処理 仕上

特記事項

品番

最小発注数量
樹脂
82
樹脂
ショッピングカート用キャスター
CCA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,484
( 2,732 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアルボールベアリング採用で抜群の走行性能を発揮するショッピングカート用キャスターです。
・家電量販店・ホームセンター・及びスーパーマーケット等で使用されています。
・ラジアルボールベアリング採用で抜群の走行性能。
・軽くて快適なショッピングカート用キャスター!!
・420CCA:旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しており静かで、旋回性・走行性共に非常にスムーズです。
・鋼板製本体がなめらかな形状の樹脂カバーに覆われています。
・導電ウレタン車輪。
・420EA別製:車輪は樹脂ホイール付のラジアルボールベアリング入り黒色ウレタン車輪で走行性抜群です。
・導電ウレタン車輪(グレー車)付、帯電防止ウレタン車輪(ブルー車)付も製作できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mmの型番420CCA-BLB100のページです。 型番420CCA-BLB100に関する仕様情報を記載しております。
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm
オートライン用キャスター 420LEA/420REA/420LMA/420RMA 100-125mm
メディカル樹脂製双輪キャスター 707K 車輪径100-150mm
重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS
メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm
重量用自在キャスターストッパーなし K-100ZHB
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスタータキゲン製造ハンマーキャスタータキゲン製造
通常価格2,4842,395 -10,826 -9,261 -6,809 -8,145 -
通常出荷日8日目9日目9日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式差し込み式 / 樹脂 / 双輪プレート式自在差し込み式 / 樹脂 / 双輪プレート式自在
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130--100.1~130100.1~130100.1~130
取付高 H もしくは H1,H2(mm)126--130114130
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00-80.01~140.00-
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~12595.1~12595.1~12595.1~12595.1~125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング