17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • キャスタタイプ

  • 金具材質

  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ねじT もしくは 取付ねじ穴M

    • M12
  • 許容荷重 1個(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 偏心 E もしくは E1,E2(mm)

    ~mm
  • 軸長 L(mm)

    ~mm
  • (金具・本体)処理 仕上

  • 品番

    ~mm
  • 車種

  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm 外形図

製品仕様

型番許容荷重
1個(daN)
使用車輪車幅
(mm)
品番・品種-車種車輪径
(mm)
740MA-FR10050ゴム車輪
PPホイール
ラジアルボールベアリング
30
740MA-CLB10050エラストマー車輪
PPホイール
ラジアルボールベアリング
27
  • 本体:樹脂製

規格表

ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm 規格表
  • 旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しており静かで、旋回性・走行性共に非常にスムーズです。
  • 本体は樹脂(ナイロン)を使用しています。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじT もしくは 取付ねじ穴M

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

取付穴径 P

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

軸長 L

(mm)

(金具・本体)処理 仕上

品番

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
ねじ込み式
樹脂
100.1~130
126
100
エラストマー
[M12] M12×1.75
-
50
83
-
32
20
樹脂
MA
CLB
27
PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
ねじ込み式
樹脂
100.1~130
126
100
ゴム
[M12] M12×1.75
-
50
83
-
32
20
樹脂
MA
FR
30
PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,031
( 1,134 )
8日目
1,031
( 1,134 )
8日目

詳細情報

基本情報

ラジアルボールベアリング採用で抜群の走行性能。
軽くて快適なショッピングカート用キャスター!!
【特長】
・ラジアルボールベアリング採用で抜群の走行性能を発揮するショッピングカート用キャスターです。
・家電量販店・ホームセンター・及びスーパーマーケット等で使用されています。
・740MAは、旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリングを採用しており静かで、旋回性・走行性共に非常にスムーズです。
・本体は樹脂(ナイロン)を使用しています(740MA)。
・ショッピングカート等に取り付ける。
・420SPGは、ショッピングカート等に取り付ける際、六角ボルトの軸長を自由に選択し使用できます。
・取付け用平ワッシャー付です。六角ボルトはM12をご使用ください。
・BSC車輪は420SPGシリーズ専用車輪です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショッピングカート用キャスター 740MA・420SPG 車輪径100・125mm
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm
オートライン用キャスター 420LEA/420REA/420LMA/420RMA 100-125mm
セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm
平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径50~75mm
メディカル樹脂製双輪キャスター 707K 車輪径100-150mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,0312,4842,395 -661 -430 -10,826 -
通常出荷日8日目8日目9日目6日目〜在庫品1日目〜9日目
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00~35.0035.01~80.0080.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~12595.1~125~50-95.1~125
ストッパなしなしなしなしなしトータルロックキャスター
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重中荷重
旋回式/固定式旋回式旋回式旋回式旋回式固定式旋回式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング