17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

セルフブレーキ付キャスター 420E・420ER 車輪径50mm

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

420E 外形図

420E

420ER 外形図

420ER

製品仕様

外観図

420E(旋回式)

420E(旋回式)

420ER(固定式)

420ER(固定式)

仕様表

商品記号許容荷重
1個(daN)
使用車輪車輪記号車幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)特記事項
420 E-R50セルフ30ゴム車輪
一体型
樹脂ブッシュ
425E-R5020
420 ER
  • 本体:クロームメッキ仕上

規格表

420E

セルフブレーキ付キャスター 420E・420ER 車輪径50mm 420E規格表

420ER

セルフブレーキ付キャスター 420E・420ER 車輪径50mm 420ER規格表
  • 無負荷時は対象物がスムーズに動き、約6daNから制動が始まり約9daNで充分な制動状態を得られます。

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

旋回式/固定式

品番

最小発注数量
平付けプレート旋回式
47
21.0
旋回式
E
1個
平付けプレート固定式
-
-
固定式
ER
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809
( 890 )
在庫品1日目当日出荷可能
813
( 894 )
6日目

詳細情報

基本情報

対象物に位置を固定する事ができるセルフブレーキ付キャスタ。
【特長】
・一定の負荷で自動的にストッパー機構が作動。
・約6daNから制動が始まり約9daNで十分な制動状態を得ることが可能。
・固定式、旋回式が選択可能。
・本体:クロームメッキ仕上。
【用途】
・脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフブレーキ付キャスター 420E・420ER 車輪径50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用注意点について教えてください。
A
4つのキャスターに均等に荷重がかかるよう御留意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフブレーキ付キャスター 420E・420ER 車輪径50mm
セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm
キャスター プレートタイプ GX50P型
キャスター プレートタイプ固定車 GX-W50K
キャスター ねじ込みタイプ GX50N12型
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスタースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格809-661 -2,4841,997 -2,6241,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜8日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
金具材質スチールスチール-樹脂樹脂樹脂
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~70100.1~13050.1~7050.1~7050.1~70
取付高 H もしくは H1,H2(mm)6568126676556
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.00~35.0035.01~80.0080.01~140.00140.01~220.0080.01~140.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~5095.1~125~50~50~50

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング