17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm

通常単価(税別)
2,1732,748
税込単価
2,3903,023
通常出荷日:9日目

本体に樹脂(ナイロン)を採用し、落ち着きのある色調とシンプルでスマートな外観を持つ差込み双輪キャスター...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 外形図1

700B/700K

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 外形図2

750B/750K

製品仕様

  • 旋回式 ストッパー付
 
メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 700B

700B-FA2

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 750B

750B-FA2

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 700K

700K-FA1

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 750K

750K-FA1

商品選択表

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 商品選択表

規格表

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm 規格表

商品特長詳細

  • ストッパーハンドルの位置は進行方向前方(700)と後方(750)の設定があり、用途に応じてお選びいただけます。
  • 車輪径を大きくすることによりなめらかに移動します。
  • 色調はグレーとライトブラウンからお選び下さい。

選定サポート情報

■Bタイプ用ソケット

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm Bタイプ用ソケット

■Kタイプ用ソケット・ブラケット

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm Kタイプ用ソケット・ブラケット

※三価クロム化成処理です。

型番リスト

表示件数

旋回半径

(mm)

軸長 L

(mm)

軸径 T

(mm)

色調

品番

車種

最小発注数量
91
42
9.5
グレー
B
FA1
1個
91
42
9.5
ライトブラウン
B
FA2
1個
91
38.5
11
グレー
K
FA1
1個
91
38.5
11
ライトブラウン
K
FA2
1個
105
42
9.5
グレー
B
FA1
1個
105
42
9.5
ライトブラウン
B
FA2
1個
105
38.5
11
グレー
K
FA1
1個
105
38.5
11
ライトブラウン
K
FA2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,173
( 2,390 )
9日目
2,748
( 3,023 )
9日目
2,748
( 3,023 )
9日目
2,748
( 3,023 )
9日目
2,173
( 2,390 )
9日目
2,173
( 2,390 )
9日目
2,173
( 2,390 )
9日目
2,173
( 2,390 )
9日目

詳細情報

基本情報

本体に樹脂(ナイロン)を採用し、落ち着きのある色調とシンプルでスマートな外観を持つ差込み双輪キャスターです。病院やオフィス等屋内で使用される軽量用ワゴン等に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm
メディカル樹脂製双輪キャスター 707K 車輪径100-150mm
メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm
軽荷重用キャスター 145B・146B・145K・146K 車輪径50mm
低床重荷重用キャスター700 BH(Blickle/ブリックレ)
低床重荷重用キャスター700 LH(Blickle/ブリックレ)
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格2,173-10,826 -6,809 -736 -14,649 -18,674 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ差し込み式 / 樹脂 / 双輪差し込み式 / 樹脂 / 双輪差し込み式 / 樹脂 / 双輪差し込み式プレート式固定プレート式自在
金具材質樹脂樹脂樹脂スチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130-100.1~13050.1~70--
取付高 H もしくは H1,H2(mm)120-11462--
許容荷重【範囲選択】(daN)~35.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.00485.01~750.00485.01~750.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング