17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm

未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 外形図1

940MA

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 外形図2

935MA

製品仕様

  • 旋回式(940MA)
  • 旋回式 ストッパー付(935MA)
  • 旋回部とボールレース径が大きく、走行安定性が抜群です。
  • 使用時の荷重に対応した内蔵スプリング(設定荷重)をお選び下さい。
  • 設定荷重は振動に対する緩衝効果が最も得られる荷重を示しています。
ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 製品仕様

規格表

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 規格表

商品特長詳細

導電ウレタン・帯電防止ウレタン車輪について

  • BLB車輪には静電気障害や塵埃の吸着を防止できる導電ウレタン車輪と帯電防止ウレタン車輪もあります。
  • 導電ウレタン車輪の電気抵抗値は【1×104Ω以下】です。
  • 帯電防止ウレタン車輪の体積固有抵抗値は【1×107~108Ω・cm】です。

注)導電・帯電防止ウレタン車輪の許容荷重は通常車輪の60%程度でご使用下さい。
車輪径100mmのバネ線径φ4.0mm(設定荷重:40daN)は、車輪の許容荷重により製作できません。

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 関連画像

導電ウレタン車輪

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 関連画像

帯電防止ウレタン車輪

選定サポート情報

注文例

940クッションキャスター(オールステンレス製)をご注文の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 注文例

特殊車輪をご使用の際は、下記の注文例を参考に、ご指定下さい。

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm 注文例

注)ご指定のない場合は、通常ウレタン車になります。

940MA・935MAシリーズは下記【ねじ一覧表】よりご希望のねじを選択し、ご指定下さい。

【ねじ一覧表】
M12×P1.75×L20メートル並目ねじ
UNF1/2×20山×L25(4分)ユニファイ細目ねじ
M16×P2.0×L40メートル並目ねじ

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじT もしくは 取付ねじ穴M

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

(mm)

軸長 L

(mm)

円錐バネ線径

(mm)

特殊ウレタンの種類

車種

車輪構成

最小発注数量
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
6
137~125
52~54
137~125
20
2.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
12
137~125
52~54
137~125
20
2.3
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
18
137~125
52~54
137~125
20
2.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
24
137~125
52~54
137~125
20
3.2
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
30
137~125
52~54
137~125
20
3.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
35.01~80.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
137~125
52~54
137~125
20
4.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
6
151~140
57~62
151~140
20
2.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
12
151~140
57~62
151~140
20
2.3
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
18
151~140
57~62
151~140
20
2.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
24
151~140
57~62
151~140
20
3.2
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
30
151~140
57~62
151~140
20
3.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
35.01~80.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
151~140
57~62
151~140
20
4.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
6
137~125
52~54
137~125
20
2.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
12
137~125
52~54
137~125
20
2.3
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
18
137~125
52~54
137~125
20
2.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
24
137~125
52~54
137~125
20
3.2
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
30
137~125
52~54
137~125
20
3.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
35.01~80.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
40
137~125
52~54
137~125
20
4.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
6
151~140
57~62
151~140
20
2.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
12
151~140
57~62
151~140
20
2.3
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
18
151~140
57~62
151~140
20
2.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
24
151~140
57~62
151~140
20
3.2
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
30
151~140
57~62
151~140
20
3.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
35.01~80.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
回転ストッパ付
-
40
151~140
57~62
151~140
20
4.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
6
103~105
52~54
-
20
2.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
12
103~105
52~54
-
20
2.3
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
18
103~105
52~54
-
20
2.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
24
103~105
52~54
-
20
3.2
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
30
103~105
52~54
-
20
3.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
35.01~80.00
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
103~105
52~54
-
20
4.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
6
121~126
57~62
-
20
2.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
12
121~126
57~62
-
20
2.3
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
18
121~126
57~62
-
20
2.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
24
121~126
57~62
-
20
3.2
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
30
121~126
57~62
-
20
3.8
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
35.01~80.00
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
121~126
57~62
-
20
4.0
なし
BLB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
6
103~105
52~54
-
20
2.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
12
103~105
52~54
-
20
2.3
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
18
103~105
52~54
-
20
2.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
24
103~105
52~54
-
20
3.2
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
~35.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
30
103~105
52~54
-
20
3.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
144~136
35.01~80.00
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
40
103~105
52~54
-
20
4.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
6
121~126
57~62
-
20
2.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
12
121~126
57~62
-
20
2.3
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
18
121~126
57~62
-
20
2.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
24
121~126
57~62
-
20
3.2
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
~35.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
30
121~126
57~62
-
20
3.8
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
170~161
35.01~80.00
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
40
121~126
57~62
-
20
4.0
なし
FR
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,980
( 17,578 )
8日目
15,980
( 17,578 )
8日目
15,980
( 17,578 )
8日目
15,980
( 17,578 )
8日目
15,980
( 17,578 )
8日目
15,980
( 17,578 )
8日目
18,165
( 19,982 )
8日目
18,165
( 19,982 )
8日目
18,165
( 19,982 )
8日目
18,165
( 19,982 )
8日目
18,165
( 19,982 )
8日目
18,165
( 19,982 )
8日目
13,696
( 15,066 )
8日目
13,696
( 15,066 )
8日目
13,696
( 15,066 )
8日目
13,696
( 15,066 )
8日目
13,696
( 15,066 )
8日目
13,696
( 15,066 )
8日目
15,634
( 17,197 )
8日目
15,634
( 17,197 )
8日目
15,634
( 17,197 )
8日目
15,634
( 17,197 )
8日目
15,634
( 17,197 )
8日目
15,634
( 17,197 )
8日目
14,163
( 15,579 )
8日目
14,163
( 15,579 )
8日目
14,163
( 15,579 )
8日目
14,163
( 15,579 )
8日目
14,163
( 15,579 )
8日目
14,163
( 15,579 )
8日目
16,084
( 17,692 )
8日目
16,084
( 17,692 )
8日目
16,084
( 17,692 )
8日目
16,084
( 17,692 )
8日目
16,084
( 17,692 )
8日目
16,084
( 17,692 )
8日目
12,182
( 13,400 )
8日目
12,182
( 13,400 )
8日目
12,182
( 13,400 )
8日目
12,182
( 13,400 )
8日目
12,182
( 13,400 )
8日目
12,182
( 13,400 )
8日目
13,817
( 15,199 )
8日目
13,817
( 15,199 )
8日目
13,817
( 15,199 )
8日目
13,817
( 15,199 )
8日目
13,817
( 15,199 )
8日目
13,817
( 15,199 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸路面での振動や衝撃を吸収することができ、耐水性・耐蝕性に優れたねじ込みオールステンレスクッションキャスターです。
・クリーンルームや病院等の振動・衝撃及び錆・腐蝕をきらう環境で使用される半導体関連機器・精密機器及び医療機器に最適です。
・耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
・クッションキャスターMタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm
クッション製キャスター 940MA・935MA 車輪径100・125mm
ねじ込みタイプキャスター 420MA・415MA 車輪径75~125mm
ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm
ステンレス製キャスター 940M・935M 車輪径100・125mm
ステンレス製キャスター 940ER・935ER 車輪径100・125mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格12,182-8,545 -1,997 -3,597 -11,785 -8,517 -
通常出荷日8日目8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目8日目
キャスタタイプねじ込み式 / クッションキャスターねじ込み式 / クッションキャスターねじ込み式ねじ込み式平付けプレート旋回式 / クッションキャスター平付けプレート固定式 / クッションキャスター
金具材質ステンレススチールスチールスチールステンレスステンレス
車輪径【範囲選択】(mm)95.1~12595.1~125--95.1~12595.1~125
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重中荷重軽荷重軽荷重
(金具・本体)処理 仕上オールステンレス三価クロム化成処理ユニクロームメッキ仕上クロームメッキ仕上オールステンレスオールステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング