メカニカル部品技術窓口
耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。【特長】・旋回部にはステンレスボー...
詳細を確認
320 SA

315 SA

320 SA(旋回式)

315 SA(旋回式・ストッパー付)
| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | ねじ Tmm | 軸長 Lmm | 偏心 Emm | 旋回半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320SA | 50 | 74 | M16×2.0 | 40 | 26.0 | 52 |
| 65 | 89 | M16×2.0 | 40 | 29.0 | 63 | |
| 75 | 97 | M16×2.0 | 40 | 28.0 | 67 | |
| 315SA | 50 | 74 | M16×2.0 | 40 | 26.0 | 61 |
| 65 | 89 | M16×2.0 | 40 | 29.0 | 71 | |
| 75 | 97 | M16×2.0 | 40 | 28.0 | 68 |
| 商品記号 | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車輪幅 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・品種 | 車種 | 車輪径(mm) | |||||
| 320SA 315SA | -RD | 50 | 50 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 427S-RD | 50 | 26 |
| 320SA 315SA | -R | 65 | 50 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425S-R | 65 | 26 |
| 75 | 60 | 75 | 26 | ||||
| 320SA 315SA | -N | 50 | 60 | ナイロン一体車輪 | 429S-N | 50 | 25 |
| 320SA 315SA | -N | 65 | 70 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 65 | 25 |
| 75 | 80 | 75 | 25 | ||||
| 320SA 315SA | -NRB | 50 | 60 | ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 429S0S-NRB | 50 | 25 |
| 320SA 315SA | -NRB | 65 | 70 | ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 429S0S-NRB | 65 | 25 |
| 75 | 80 | 75 | 25 | ||||
| 320SA 315SA | -UB | 50 | 60 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 439S0S-UB | 50 | 25 |
| 320SA 315SA | -UB | 65 | 70 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 439S0S-UB | 65 | 27 |
| 75 | 80 | 75 | 27 | ||||
| 320SA 315SA | -PH | 50 | 70 | フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 428S-PH | 50 | 25 |
| 65 | 70 | 65 | 27 | ||||
| 75 | 80 | 75 | 27 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,863円 ( 3,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,970円 ( 3,267円 ) | 3日目 |
2,762円 ( 3,038円 ) | 6日目 |
3,266円 ( 3,593円 ) | 6日目 |
3,153円 ( 3,468円 ) | 6日目 |
3,005円 ( 3,306円 ) | 6日目 |
3,163円 ( 3,479円 ) | 6日目 |
3,566円 ( 3,923円 ) | 6日目 |
3,582円 ( 3,940円 ) | 6日目 |
2,802円 ( 3,082円 ) | 7日目 |
3,183円 ( 3,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,724円 ( 2,996円 ) | 6日目 |
2,967円 ( 3,264円 ) | 7日目 |
3,075円 ( 3,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,190円 ( 3,509円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,148円 ( 2,363円 ) | 6日目 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 3日目 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,795円 ( 3,075円 ) | 6日目 |
2,684円 ( 2,952円 ) | 6日目 |
2,691円 ( 2,960円 ) | 6日目 |
2,608円 ( 2,869円 ) | 6日目 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 6日目 |
3,116円 ( 3,428円 ) | 6日目 |
2,354円 ( 2,589円 ) | 8日目 |
2,521円 ( 2,773円 ) | 3日目 |
2,313円 ( 2,544円 ) | 6日目 |
2,803円 ( 3,083円 ) | 6日目 |
2,736円 ( 3,010円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,850円 ( 3,135円 ) | 6日目 |
耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。
【特長】
・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組み込み。
・荷重に対する抵抗力が大きく、スムーズな旋回。
・420SA・413SA 50~75mmのオールステンレスタイプ。
・用途に合せ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパー有無が選択可能。
【用途】
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~