メカニカル部品技術窓口
耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。【特長】・420ER・415EA ...
詳細を確認
320EA

315EA

320EA(旋回式)

315EA(旋回式・ストッパー付き)
| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | ねじ Tmm | 軸長 Lmm | 偏心 Emm | 旋回半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320EA | 85 | 107 | M16×2.0 | 40 | 28.0 | 72 |
| 100 | 126 | M16×2.0 | 40 | 32.0 | 83 | |
| 125 | 152 | M16×2.0 | 40 | 39.0 | 103 | |
| 315EA | 85 | 107 | M16×2.0 | 40 | 28.0 | 74 |
| 100 | 126 | M16×2.0 | 40 | 32.0 | 83 | |
| 125 | 152 | M16×2.0 | 40 | 39.0 | 103 |
| 商品記号 | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車輪幅 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・品種 | 車種 | 車輪径(mm) | |||||
| 320EA 315EA | -R | 85 | 50 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425E-R | 85 | 27 |
| 100 | 50 | 100 | 27 | ||||
| 125 | 60 | 125 | 27 | ||||
| 320EA 315EA | -RN | 85 | 50 | ナイロンホイール ゴム巻車輪 | 425E-RN | 85 | 27 |
| 100 | 50 | 100 | 27 | ||||
| 320EA 315EA | -N | 85 | 60 | ナイロン一体車輪 | 429E-N | 85 | 25 |
| 100 | 60 | 100 | 25 | ||||
| 125 | 70 | 125 | 25 | ||||
| 320EA 315EA | -UR | 85 | 60 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 | 439E-UR | 85 | 27 |
| 100 | 60 | 100 | 27 | ||||
| 125 | 70 | 125 | 27 | ||||
| 320EA 315EA | -UB | 85 | 60 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ※ステンレス専用車輪 | 439SOE-UB | 85 | 27 |
| 100 | 60 | 100 | 27 | ||||
| 125 | 70 | 125 | 27 | ||||
| 320EA 315EA | -MC | 100 | 60 | MCナイロン一体車輪 | 499E-MC | 100 | 25 |
| 125 | 70 | 125 | 25 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,225円 ( 6,848円 ) | 6日目 |
7,882円 ( 8,670円 ) | 6日目 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 8日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,037円 ( 4,441円 ) | 6日目 |
3,078円 ( 3,386円 ) | 6日目 |
4,065円 ( 4,472円 ) | 6日目 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 6日目 |
3,469円 ( 3,816円 ) | 6日目 |
3,825円 ( 4,208円 ) | 6日目 |
4,036円 ( 4,440円 ) | 3日目 |
4,134円 ( 4,547円 ) | 6日目 |
3,580円 ( 3,938円 ) | 6日目 |
3,514円 ( 3,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,642円 ( 6,206円 ) | 6日目 |
7,143円 ( 7,857円 ) | 6日目 |
2,485円 ( 2,734円 ) | 6日目 |
2,605円 ( 2,866円 ) | 3日目 |
3,265円 ( 3,592円 ) | 6日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 6日目 |
2,997円 ( 3,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,567円 ( 3,924円 ) | 6日目 |
2,814円 ( 3,095円 ) | 6日目 |
3,072円 ( 3,379円 ) | 6日目 |
3,587円 ( 3,946円 ) | 6日目 |
3,284円 ( 3,612円 ) | 6日目 |
3,321円 ( 3,653円 ) | 6日目 |
3,251円 ( 3,576円 ) | 6日目 |
3,297円 ( 3,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,449円 ( 3,794円 ) | 6日目 |
耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。
【特長】
・420ER・415EA 50~75mmのオールステンレスタイプ。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 低床タイプ
4.3通常価格(税別):2,058円~