17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm 外径図

220E

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm 外形図2

215E

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm 外径図3

製品仕様

型番許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車巾(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)特記事項
220E
215E
-R85ステン50ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425E-R8527
100ステン5010027
125ステン6012527
220E
215E
-RN85ステン50ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425E-RN8527
100ステン5010027
220E
215E
-N85ステン60ナイロン一体車輪429E-N8525
100ステン6010025
125ステン7012525
220E
215E
-UR85ステン60ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
439E-UR8527
100ステン6010027
125ステン7012527
220E
215E
-UB85ステン60ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
439SOE-UB8527
100ステン6010027
125ステン7012527
220E
215E
-MC100ステン60MCナイロン一体車輪499E-MC10025
125ステン7012525

規格表

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm 規格表
型番SmmTmmUmm
220E38.959.48.5
215E

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
100.1~130
122
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
74
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
N
25
ナイロン一体車輪
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ゴム
回転ストッパ付
-
50
74
28.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ゴム
回転ストッパ付
-
50
83
32
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
ゴム
回転ストッパ付
-
60
103
39.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ゴム
回転ストッパ付
-
50
74
28.0
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ゴム
回転ストッパ付
-
50
83
32
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
74
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
74
28.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
72
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
N
25
ナイロン一体車輪
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ゴム
なし
-
50
72
28.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ゴム
なし
-
50
83
32
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
ゴム
なし
-
60
103
39.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ゴム
なし
-
50
72
28.0
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ゴム
なし
-
50
83
32
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
72
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
103
70.1~95
85
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
72
28.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
122
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
148
95.1~125
125
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,215
( 4,637 )
6日目
5,554
( 6,109 )
6日目
2,024
( 2,226 )
6日目
2,112
( 2,323 )
6日目
2,522
( 2,774 )
6日目
2,116
( 2,328 )
6日目
2,384
( 2,622 )
6日目
2,723
( 2,995 )
6日目
2,053
( 2,258 )
6日目
2,251
( 2,476 )
6日目
2,637
( 2,901 )
6日目
2,693
( 2,962 )
6日目
3,148
( 3,463 )
6日目
2,475
( 2,723 )
6日目
2,583
( 2,841 )
6日目
2,894
( 3,183 )
6日目
3,993
( 4,392 )
6日目
5,030
( 5,533 )
6日目
1,838
( 2,022 )
6日目
2,009
( 2,210 )
6日目
2,338
( 2,572 )
6日目
1,872
( 2,059 )
6日目
2,329
( 2,562 )
6日目
2,683
( 2,951 )
6日目
1,872
( 2,059 )
6日目
2,049
( 2,254 )
6日目
2,571
( 2,828 )
6日目
2,637
( 2,901 )
6日目
2,968
( 3,265 )
6日目
2,252
( 2,477 )
6日目
2,378
( 2,616 )
6日目
2,670
( 2,937 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
・220E:旋回式、コーナーキャスター、オールステンレスキャスター。
・215E:旋回式、コーナーキャスター、ストッパー付、オールステンレスキャスター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm
平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm
平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径85~150mm
ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm
ステンレス製キャスター 220S・213S 車輪径50-75mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,838-2,272 -1,054 -849 -2,412 -1,491 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプコーナーキャスター平付けプレート旋回式コーナーキャスター平付けプレート旋回式ねじ込み式コーナーキャスター
金具材質ステンレスステンレススチールスチールステンレスステンレス
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴-丸穴
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング