17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm 外径図

220E

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm 外形図2

215E

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm 外形図3

製品仕様

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm 製品仕様

※215E-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。

規格表

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm 規格表
型番SmmTmmUmm
220E28.928.37.0
215E

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
58
21.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
84
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
62
24.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
58
21.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
84
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
62
24.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
~35.00
~50
50
ゴム
回転ストッパ付
-
30
58
21.0
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
84
~35.00
70.1~95
65
ゴム
回転ストッパ付
-
30
62
24.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
回転ストッパ付
-
40
68
29.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
58
21.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
84
35.01~80.00
70.1~95
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
62
24.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
50
68
29.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
47
21.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
84
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
58
24.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
47
21.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
84
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
58
24.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
~35.00
~50
50
ゴム
なし
-
30
47
21.0
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
84
~35.00
70.1~95
65
ゴム
なし
-
30
58
24.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
-
40
68
29.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
47
21.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
84
35.01~80.00
70.1~95
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
58
24.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
50
68
29.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,128
( 2,341 )
6日目
2,389
( 2,628 )
6日目
2,689
( 2,958 )
6日目
1,092
( 1,201 )
6日目
1,154
( 1,269 )
6日目
1,250
( 1,375 )
6日目
1,174
( 1,291 )
6日目
1,327
( 1,460 )
6日目
1,518
( 1,670 )
6日目
1,321
( 1,453 )
6日目
1,364
( 1,500 )
6日目
1,541
( 1,695 )
6日目
1,782
( 1,960 )
6日目
2,253
( 2,478 )
6日目
2,476
( 2,724 )
6日目
862
( 948 )
6日目
1,026
( 1,129 )
6日目
1,120
( 1,232 )
6日目
919
( 1,011 )
6日目
1,126
( 1,239 )
6日目
1,244
( 1,368 )
6日目
1,166
( 1,283 )
6日目
1,239
( 1,363 )
6日目
1,338
( 1,472 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
・220E:旋回式、コーナーキャスター、オールステンレスキャスター。
・215E:旋回式、コーナーキャスター、ストッパー付、オールステンレスキャスター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm
ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm
平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径40-75mm
平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格862-1,838 -476 -1,054 -1,084 -2,272 -
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプコーナーキャスターコーナーキャスターコーナーキャスターコーナーキャスター平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式
金具材質ステンレスステンレススチールスチールステンレスステンレス
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重
取付座 A×B または A×B×C(mm)94×45×34160×63×5894×45×34160×63×58--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング