17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

オールステンレスキャスター 300S・319S・300SR 車輪径200mm

通常単価(税別)
12,03221,899
税込単価
13,23524,089
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです・車輪はゴム、またはナイロンが選べるため...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品は絞り込み条件で指定できない仕様でのご注文は承っておりません。
    ご希望の際はメーカーへ直接お問い合わせください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製キャスター 300S/319S/300SRの外形図と寸法

300S-RB 200mm 旋回式オールステンレスキャスター

300S-RB 200mm
旋回式オールステンレスキャスター

300 Sの外形図

300 Sの外形図

300SR-UB 200mm 固定式オールステンレスキャスター

300SR-UB 200mm
固定式オールステンレスキャスター

300 SRの外形図

300 SRの外形図

319S-N 200mm 旋回式ストッパー付オールステンレスキャスター

319S-N 200mm
旋回式ストッパー付オールステンレスキャスター

319 Sの外形図

319 Sの外形図

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm(X'×Y')mm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
mm
300 S200250140×140100×100(112×112)1355.0156
319 S200250140×140100×100(112×112)1355.0156
品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm(X'×Y')mm
取付穴径
Pmm
300 SR200250150×105112×63 (119×56)13

ステンレス製キャスター 300S/319S/300SRの商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
300 S
319 S
300 SR
-RB200220ステンレスホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
435S0S - RB 20046
300 S
319 S
300 SR
-N200220ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
※ステンレス専用車輪
429S0S - N 20044
300 S
319 S
300 SR
-NRB200220ナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
※ステンレス専用車輪
429S0S - NRB 20044
300 S
319 S
300 SR
-UB200220ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
※ステンレス専用車輪
439S0S - UB 20044

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

車輪材質

ストッパ

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向(X)

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向(Y)

(mm)

取付座A プレート長さ)

(mm)

取付座B (プレート幅)

(mm)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

旋回式/固定式

品番

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
平付けプレート旋回式
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
N
44
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
平付けプレート旋回式
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
NRB
44
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ゴム
なし
-
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
RB
46
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
UB
44
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート固定式
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
112(119)
50~59.9
56(63)
150
105
-
-
固定式
SR
N
44
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
平付けプレート固定式
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
112(119)
50~59.9
56(63)
150
105
-
-
固定式
SR
NRB
44
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート固定式
ゴム
なし
-
112(119)
50~59.9
56(63)
150
105
-
-
固定式
SR
RB
46
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
平付けプレート固定式
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
112(119)
50~59.9
56(63)
150
105
-
-
固定式
SR
UB
44
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
N
44
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
平付けプレート旋回式
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
NRB
44
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ゴム
回転ストッパ付
-
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
RB
46
ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
100(112)
100~
100(112)
140
140
156
55.0
旋回式
S
UB
44
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,454
( 18,099 )
6日目
19,490
( 21,439 )
4日目
16,285
( 17,914 )
9日目
18,862
( 20,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,032
( 13,235 )
6日目
12,844
( 14,128 )
9日目
12,477
( 13,725 )
9日目
14,532
( 15,985 )
9日目
20,347
( 22,382 )
6日目
21,615
( 23,777 )
4日目
19,675
( 21,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,899
( 24,089 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです
・車輪はゴム、またはナイロンが選べるため、環境によって選択可能
・固定式、旋回式が選択でき、旋回式はストッパー有無が選択可能
【用途】
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です
・重量物運搬用台車等に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品は絞り込み条件で指定できない仕様でのご注文は承っておりません。
    ご希望の際はメーカーへ直接お問い合わせください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスキャスター 300S・319S・300SR 車輪径200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスキャスター 300S・319S・300SR 車輪径200mm
スーパーヘビークラス 300X-PA ボルト型(パッキングキャスター)
ウレタン車キャスター BU-25S型 さし込みタイプ
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定
ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
双輪自在キャスターストッパーなし K-200G
メーカーハンマーキャスター内村製作所(内村キャスター販売)スガツネ工業SAMSONGトラスコ中山タキゲン製造
通常価格12,032-42,424744 -1,8471,782 -1,142
通常出荷日在庫品1日目〜17日目3日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
金具材質ステンレスアルミ合金ダイキャスト(ADC12)樹脂ステンレスステンレスアルミ合金ダイカスト
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250130.1~17050.1~70100.1~130100.1~13070.1~100
取付高 H もしくは H1,H2(mm)2501356312912679.5
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00485.01~750.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)160.1~25095.1~12550.1~7095.1~12595.1~12550.1~70

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング