17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm)

    ~mm
  • 許容荷重 1個(daN)

    ~mm
  • 取付座B (プレート幅)(mm)

    ~mm
  • 品番

  • 車種

  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 10日以内

ステンレス製キャスター 320SR・320SRP 車輪径50~75mm

通常単価(税別)
9162,482
税込単価
1,0082,730
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

耐蝕性・耐水性に優れた固定式オールステンレスキャスターです。【特長】・組み合わせて使用。・420SR・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐蝕性、耐水性に優れた固定式オールステンレスキャスター

320SR(固定式)

320SR(固定式)

320SR外形図

320SR外形図

320SRP(固定式)

320SRP(固定式)

320SRP外形図

320SRP外形図

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
320SR507070×4755×288.8
658570×4755×288.8
759370×4755×288.8
320SRP507070×6055×428.8
658570×6055×428.8
759370×6055×428.8

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
320SR
320SRP
-RD5050ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
427S-RD5026
320SR
320SRP
-R6550ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425S-R6526
75607526
320SR
320SRP
-N5060ナイロン一体車輪429S-N5025
320SR
320SRP
-N6570ナイロン一体車輪429G-N6525
75807525
320SR
320SRP
-NRB5060ナイロン一体車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
429S0S-NRB5025
320SR
320SRP
-NRB6570ナイロン一体車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
429S0S-NRB6525
75807525
320SR
320SRP
-UB5060ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
439S0S-UB5025
320SR
320SRP
-UB6570ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
439S0S-UB6527
75807527
320SR
320SRP
-PH5070フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
428S-PH5025
65706527
75807527

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向(Y)

(mm)

許容荷重 1個

(daN)

取付座B (プレート幅)

(mm)

品番

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
60
47
SR
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
70
47
SR
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
80
47
SR
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
60
47
SR
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
70
47
SR
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
80
47
SR
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
70
47
SR
PH
25
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
70
47
SR
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~39.9
28
80
47
SR
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ゴム
-
~39.9
28
50
47
SR
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ゴム
-
~39.9
28
60
47
SR
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ゴム
-
~39.9
28
50
47
SR
RD
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
~39.9
28
60
47
SR
UB
25
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
~39.9
28
70
47
SR
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
~39.9
28
80
47
SR
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
60
60
SRP
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
70
60
SRP
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
80
60
SRP
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
60
60
SRP
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
70
60
SRP
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
80
60
SRP
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
70
60
SRP
PH
25
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
70
60
SRP
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40~49.9
42
80
60
SRP
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ゴム
-
40~49.9
42
50
60
SRP
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ゴム
-
40~49.9
42
60
60
SRP
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ゴム
-
40~49.9
42
50
60
SRP
RD
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40~49.9
42
60
60
SRP
UB
25
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40~49.9
42
70
60
SRP
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40~49.9
42
80
60
SRP
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
942
( 1,036 )
6日目
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
7日目
1,369
( 1,506 )
6日目
1,383
( 1,521 )
6日目
1,875
( 2,063 )
6日目
1,223
( 1,345 )
6日目
1,389
( 1,528 )
10日目
1,718
( 1,890 )
10日目
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,587
( 1,746 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
3日目
1,487
( 1,636 )
6日目
1,789
( 1,968 )
7日目
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
6日目
1,231
( 1,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,857
( 2,043 )
6日目
1,618
( 1,780 )
6日目
1,651
( 1,816 )
6日目
2,142
( 2,356 )
6日目
1,257
( 1,383 )
6日目
1,423
( 1,565 )
6日目
1,898
( 2,088 )
6日目
1,279
( 1,407 )
6日目
2,053
( 2,258 )
6日目
1,092
( 1,201 )
6日目
1,639
( 1,803 )
6日目
2,072
( 2,279 )
6日目
2,482
( 2,730 )
6日目

詳細情報

基本情報

耐蝕性・耐水性に優れた固定式オールステンレスキャスターです。
【特長】
・組み合わせて使用。
・420SR・420SPR 50~75mmのオールステンレスタイプ。
・320SRPは旋回式キャスター320S・315Sと取付寸法が同じ。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 320SR・320SRP 車輪径50~75mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内運搬車用
5
満足度:5.0
運搬用台車のキャスターが壊れたので交換しました。ステンレス製なので、耐水性、耐油性の両面で使いやすくて良いものと思ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 320SR・320SRP 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm
平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格916-1,997 -1,084 -688 -430 -2,272 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ平付けプレート固定式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート固定式平付けプレート固定式平付けプレート旋回式
金具材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールステンレス
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.00--35.01~80.0035.01~80.00
ストッパなし---なし-
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)55~64.955~64.955~64.955~64.955~64.980~84.9
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング