17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。

ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm

通常単価(税別)
1,9973,297
税込単価
2,1973,627
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。【特長】・420A・413A 50...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

320S外形図

320S

315S外形図

315S

製品仕様

320S(旋回式)

320S(旋回式)
オールステンレスキャスター

315S(旋回式・ストッパー付き)

315S(旋回式・ストッパー付き)
オールステンレスキャスター

規格表

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
mm
320S507070×5855×428.826.052
658570×5855×428.829.063
759370×5855×428.828.067
315S507070×5855×428.826.061
658570×5855×428.829.071
759370×5855×428.828.068

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
320S
315S
-RD5050ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
427S-RD5026
320S
315S
-R6550ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425S-R6526
75607526
320S
315S
-N5060ナイロン一体車輪429S-N5025
320S
315S
-N6570ナイロン一体車輪429G-N6525
75807525
320S
315S
-NRB5060ナイロン一体車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
429S0S-NRB5025
320S
315S
-NRB6570ナイロン一体車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
429S0S-NRB6525
75807525
320S
315S
-UB5060ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
439S0S-UB5025
320S
315S
-UB6570ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
※ステンレス専用車輪
439S0S-UB6527
75807527
320S
315S
-PH5070フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
428S-PH5025
65706527
75807527

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
61
26.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
71
29.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
68
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
61
26.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
71
29.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
68
28.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
61
26.0
PH
25
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
71
29.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
68
28.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ゴム
回転ストッパ付
-
50
71
29.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ゴム
回転ストッパ付
-
60
68
28.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
61
26.0
UB
25
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
71
29.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
68
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
52
26.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
52
26.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
52
26.0
PH
25
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ゴム
なし
-
50
63
29.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ゴム
なし
-
60
67
28.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ゴム
なし
-
50
52
26.0
RD
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
52
26.0
UB
25
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
63
29.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
67
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,329
( 2,562 )
6日目
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,932
( 3,225 )
6日目
2,834
( 3,117 )
6日目
3,191
( 3,510 )
3日目
2,475
( 2,723 )
6日目
2,345
( 2,580 )
10日目
2,617
( 2,879 )
10日目
2,397
( 2,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,752
( 3,027 )
6日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,113
( 2,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,365
( 2,602 )
6日目
2,489
( 2,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,892
( 3,181 )
11日目
2,233
( 2,456 )
6日目
2,189
( 2,408 )
10日目
2,489
( 2,738 )
10日目
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,185
( 2,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,335
( 2,569 )
2日目
2,506
( 2,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,591
( 2,850 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐蝕性・耐水性に優れた旋回式ねじ込みオールステンレスキャスターです。
【特長】
・420A・413A 50~75mmのオールステンレスタイプ。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパー有無が選択可能。
・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれている。
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズ。
【用途】
・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
製品の安全柵の扉にサイズがちょうど良かったので採用しました。取り付けた感じもよく、開閉についてもスムーズでした。
0人が参考にしています。
水廻りで使用する台車のキャスター
4
満足度:4.0
ステンレス製なので、メッキ製とて錆びにとても強く、動作不良が少ない。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm
平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm
大型キャスター 400S・419S 車輪径200mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,997-1,084 -688 -620 -2,272 -9,151 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
キャスタタイプ平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート固定式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式
金具材質ステンレスステンレスステンレススチールステンレススチール
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00--35.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)55~64.955~64.955~64.955~64.980~84.9100~
取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm)5556565582100(112)

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング