17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm

通常単価(税別)
1,0843,679
税込単価
1,1924,047
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

耐蝕性・耐水性に優れた旋回式オールステンレスキャスターです。【特長】・420E・415E 50~75m...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm:関連画像

320E

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm:関連画像

315E

製品仕様

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm:関連画像

320E-R 75mm

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm:関連画像

315E-MC 75mm

規格表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
mm
320E506570×4256×286.521.047
658270×4256×286.524.058
759270×4256×286.529.068
315E506570×4256×286.521.057
658270×4256×286.524.062
759270×4256×286.529.068
商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
320E
315E
-R5030ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425E-R5020
65306521
75407521
320E
315E
-N5040ナイロン一体車輪429G-N50※21
320E
315E
-N6540ナイロン一体車輪429E-N6521
75507521
320E
315E
-UR5040ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439G-UR5021
320E
315E
-UR6540ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439E-UR6521
75507521
320E
315E
-MC5040MCナイロン一体車輪499G-MC5020
320E
315E
-MC6540MCナイロン一体車輪499E-MC6520
75507520
  • ※ 315E-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
57
21.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
62
24.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
57
21.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
62
24.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
ゴム
回転ストッパ付
-
30
57
21.0
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
82
~35.00
70.1~95
65
ゴム
回転ストッパ付
-
30
62
24.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
回転ストッパ付
-
40
68
29.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
57
21.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
70.1~95
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
62
24.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
50
68
29.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
47
21.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
58
24.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
47
21.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
58
24.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
50
68
29.0
N
21
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
ゴム
なし
-
30
47
21.0
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
82
~35.00
70.1~95
65
ゴム
なし
-
30
58
24.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
-
40
68
29.0
R
21
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
65
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
47
21.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
82
35.01~80.00
70.1~95
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
40
58
24.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
50
68
29.0
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,693
( 2,962 )
6日目
3,087
( 3,396 )
6日目
3,679
( 4,047 )
6日目
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,621
( 1,783 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,692
( 1,861 )
6日目
2,010
( 2,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,806
( 1,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,112
( 2,323 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,127
( 2,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,333
( 2,566 )
6日目
2,902
( 3,192 )
6日目
3,587
( 3,946 )
6日目
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
6日目
1,366
( 1,503 )
6日目
1,192
( 1,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,391
( 1,530 )
7日目
1,477
( 1,625 )
6日目
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,888
( 2,077 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐蝕性・耐水性に優れた旋回式オールステンレスキャスターです。
【特長】
・420E・415E 50~75mmのオールステンレス製。
・組合せて使用可能。
・用途に合せ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパー有無が選択可能。
【用途】
・食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社設備ユニットの台車として使用
5
満足度:5.0
自社設備ユニットの台車として使用しています。移動時の操作性を考慮し前輪と後輪に固定、自在の使い分けをして利用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320E・315E 車輪径85~125mm
ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320ER・315ER 車輪径50~75mm
平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径85~150mm
オールステンレスキャスター 320ER・315ER 車輪径85-125mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,084-2,272 -1,997 -688 -849 -1,666 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート固定式平付けプレート旋回式平付けプレート固定式
金具材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールステンレス
取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)55~64.980~84.955~64.955~64.980~84.980~84.9
取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm)568255568282
取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)~39.940~49.940~49.9~39.940~49.940~49.9
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング