17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

軽荷重用キャスター 145B・146B・145K・146K 車輪径50mm

通常単価(税別)
7361,013
税込単価
8101,114
通常出荷日:9日目

巾広車輪を採用することにより、床材への負担を軽減したキャスターです。一般家庭やホテルなどの室内ベッドに...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストッパ

旋回半径

(mm)

軸長 L

(mm)

軸径 T

(mm)

品番

最小発注数量
なし
54
42
9.5
B
1個
なし
54
38.5
11
K
1個
回転ストッパ付
66
42
9.5
B
1個
回転ストッパ付
66
38.5
11
K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
736
( 810 )
9日目
811
( 892 )
9日目
892
( 981 )
9日目
1,013
( 1,114 )
9日目

詳細情報

基本情報

巾広車輪を採用することにより、床材への負担を軽減したキャスターです。一般家庭やホテルなどの室内ベッドに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用キャスター 145B・146B・145K・146K 車輪径50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重用キャスター 145B・146B・145K・146K 車輪径50mm
メディカル樹脂製双輪キャスター 700B・750B・700K・750K 車輪径100mm
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K
メディカル樹脂製双輪キャスター 705K・706K 車輪径100・125mm
アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスタータキゲン製造タキゲン製造ハンマーキャスターユーエイキャスター
通常価格736-2,173 -2,969 -15,5686,809 -1,797 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目14日目9日目3日目
キャスタタイプ差し込み式差し込み式 / 樹脂 / 双輪プレート式固定プレート式固定差し込み式 / 樹脂 / 双輪プレート式自在
金具材質スチール樹脂冷間圧延鋼板(SPC)熱間圧延鋼板樹脂スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~70100.1~130--100.1~13070.1~100
取付高 H もしくは H1,H2(mm)62120--114-
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.00~35.00485.01~750.00485.01~750.0080.01~140.0035.01~80.00
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング