17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

軽荷重用キャスター 420Y・155 車輪径32~50mm

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

取り付け方法が非常に特徴的なキャスター

420Y-R 50mm

420Y-R 50mm

155-R 50mm

155-R 50mm

製品仕様と外形図

420Y 外形図

420Y 外形図

155 外形図

155 外形図

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
Amm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
mm
420Y4061451019.040
5074551025.051
品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
amm
取付穴径
Pmm
h
mm
b
mm
155323431×20125.3577.5
404235×25126.5658
505240×30146.5778
商品記号許容荷重1個(daN)車輪構成車輪記号車輪幅(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
420Y-R4020ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425G-R4017
420Y-R5030ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425E-R5020
420Y-N4020ナイロン一体車輪429G-N4016
420Y-N5030ナイロン一体車輪429G-N5021
155-R3220ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425G-R3214
40404017
155-R5050ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
425E-R5020
155-N3220ナイロン一体車輪429G-N3214
40404016
155-N5050ナイロン一体車輪429G-N5021
155-UR3220ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439G-UR3214
40403816
155-UR5050ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439G-UR5021
155-C3220イモノ一体車輪426G-C3214
40403817
50505021

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向(X)

(mm)

取付穴種類

許容荷重 1個

(daN)

取付座A プレート長さ)

(mm)

取付座B (プレート幅)

(mm)

旋回半径

(mm)

取付穴径 P

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

旋回式/固定式

全長 h もしくは H

(mm)

b

(mm)

品番

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
平付けプレート固定式
~50
34
~35.00
32
イモノ
耐熱性 / 耐寒性
~54.9
12
丸穴(2つ穴)
20
31
20
-
5.3
-
固定式
57
7.5
-
C
14
イモノ一体車輪
1個
平付けプレート固定式
~50
42
35.01~80.00
40
イモノ
耐熱性 / 耐寒性
~54.9
12
丸穴(2つ穴)
40
35
25
-
6.5
-
固定式
65
8
-
C
17
イモノ一体車輪
1個
平付けプレート固定式
50.1~70
52
35.01~80.00
50
イモノ
耐熱性 / 耐寒性
~54.9
14
丸穴(2つ穴)
50
40
30
-
6.5
-
固定式
77
8
-
C
21
イモノ一体車輪
1個
平付けプレート固定式
~50
34
~35.00
32
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~54.9
12
丸穴(2つ穴)
20
31
20
-
5.3
-
固定式
57
7.5
-
N
14
ナイロン一体車輪
1個
平付けプレート固定式
~50
42
35.01~80.00
40
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~54.9
12
丸穴(2つ穴)
40
35
25
-
6.5
-
固定式
65
8
-
N
16
ナイロン一体車輪
1個
平付けプレート固定式
50.1~70
52
35.01~80.00
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
~54.9
14
丸穴(2つ穴)
50
40
30
-
6.5
-
固定式
77
8
-
N
21
ナイロン一体車輪
1個
平付けプレート固定式
50.1~70
52
35.01~80.00
50
ゴム
-
~54.9
14
丸穴(2つ穴)
50
40
30
-
6.5
-
固定式
77
8
-
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
平付けプレート固定式
~50
34
~35.00
32
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
~54.9
12
丸穴(2つ穴)
20
31
20
-
5.3
-
固定式
57
7.5
-
UR
14
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
平付けプレート固定式
~50
42
35.01~80.00
40
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
~54.9
12
丸穴(2つ穴)
40
35
25
-
6.5
-
固定式
65
8
-
UR
16
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
平付けプレート固定式
50.1~70
52
35.01~80.00
50
ウレタン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
~54.9
14
丸穴(2つ穴)
50
40
30
-
6.5
-
固定式
77
8
-
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
通し穴式
50.1~70
61
~35.00
40
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
-
-
-
20
45
-
40
10
19.0
旋回式
-
-
Y
N
16
ナイロン一体車輪
1個
通し穴式
70.1~100
74
~35.00
50
[ナイロン] ナイロン
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
-
-
-
30
55
-
51
10
25.0
旋回式
-
-
Y
N
21
ナイロン一体車輪
1個
通し穴式
50.1~70
61
~35.00
40
ゴム
-
-
-
-
20
45
-
40
10
19.0
旋回式
-
-
Y
R
17
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通し穴式
70.1~100
74
~35.00
50
ゴム
-
-
-
-
30
55
-
51
10
25.0
旋回式
-
-
Y
R
20
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
6日目
427
( 470 )
6日目
680
( 748 )
6日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
339
( 373 )
在庫品1日目当日出荷可能
428
( 471 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
6日目
314
( 345 )
6日目
519
( 571 )
6日目
470
( 517 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
6日目
484
( 532 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
6日目

詳細情報

基本情報

取付方法が非常に特徴的なキャスターです。
【特長】
・取付けは縦横どちらでも可能。
・車輪はゴム、またはナイロンを耐荷重、環境によって選択可能。
・車輪サイズは40または50の2サイズ。
【用途】
・一般家庭や事業所で使用されているあらゆる軽量製品に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重用キャスター 420Y・155 車輪径32~50mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
開発試作品の足回りに使用
4
満足度:4.0
開発試作品の足回りに使用しました。得意先様からのご要望スペックを満たすため環境によって取り付けが縦横どちらでも可能という...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重用キャスター 420Y・155 車輪径32~50mm
セルフブレーキ付キャスター 420A・420EA 車輪径50mm
セルフブレーキ付キャスター 420E・420ER 車輪径50mm
平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径100~150mm
平付けプレートタイプキャスター 420R・420GRP 車輪径25~75mm
軽荷重用キャスター 451P・451K・451A 車輪径50mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格150-661 -809 -1,389 -115 -454 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪径【範囲選択】(mm)~50~50~50--~50
ストッパなしなしなしなしなしなし
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重中荷重軽荷重軽荷重
(金具・本体)処理 仕上三価クロム化成処理クロームメッキ仕上クロームメッキ仕上ユニクロームメッキ仕上三価クロム化成処理黒色三価クロム化成処理

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング