17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重 1個(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 偏心 E もしくは E1,E2(mm)

    ~mm
  • V(mm)

    ~mm
  • 車種

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 外形図1

921EK

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 外形図2

916EK

製品仕様

  • 本体:クロームメッキ仕上
  • 旋回式(921EK)
  • 旋回式 トータルロック付(916EK)
  • ストッパーハンドルが突出していない為、移動する際に他のキャスターとの激突やトラブルを防止できます。
  • PR車輪はカバー付きです。
差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 製品仕様

規格表

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 規格表

使用例

トータルロック

トータルロックは旋回と車輪の回転を同時にロックできるストッパー機構です。

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 使用例1

フリー:旋回部と車輪の回転がフリーとなります。

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 使用例2

ロック:旋回部と車輪の回転がロックされます。

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm 使用例3

ストッパー作動時

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
100.1~130
110
70.1~95
75
トータルロックキャスター
60
82
32
82
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
135
95.1~125
100
トータルロックキャスター
50
95
39.0
95
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
110
70.1~95
75
トータルロックキャスター
40
82
32
82
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
135
95.1~125
100
トータルロックキャスター
60
95
39.0
95
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,633
( 2,896 )
6日目
3,076
( 3,384 )
6日目
2,622
( 2,884 )
6日目
2,880
( 3,168 )
6日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な差込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm
差込みボスタイプキャスター 920EK・915EK 車輪径75-125mm
ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm
ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm
キャスター GX75P型 プレートタイプ
メディカル樹脂製双輪キャスター 707K 車輪径100-150mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスタースガツネ工業ハンマーキャスター
通常価格2,622-1,655 -2,393 -1,489 -2,59710,826 -
通常出荷日6日目6日目6日目在庫品1日目〜4日目9日目
キャスタタイプ差し込み式差し込み式ねじ込み式ねじ込み式樹脂 / 双輪差し込み式 / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチール樹脂樹脂
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.0080.01~140.00
車輪材質ゴムゴムゴムゴムポリアミドウレタン
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重重量用中荷重
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング