17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm

通常単価(税別)
3,5976,551
税込単価
3,9577,206
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

旋回部のボールレース径が大きく、巾広車輪の採用で旋回性能、走行安定性が抜群のねじ込みキャスターです。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

920MA外形図

920MA

915MA

915MA

製品仕様

920MA(旋回式)

920MA(旋回式)

915MA(旋回式・トータルロック付き)

915MA(旋回式・トータルロック付き)

規格表

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
ねじ
Tmm
軸長
Lmm
V
mm
偏心
Emm
旋回半径
mm
920MA100138M16×2.040-32.083
125166M16×2.040-35.099
150195M16×2.040-44.0120
915MA100138M16×2.04011432.0114
125166M16×2.04011435.0114
150195M16×2.04011444.0120

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
920MA
915MA
-RB100100ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434M-RB10032
12510012532
15010015032
920MA
915MA
-KUB100100ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434M-KUB10032
12510012532
15010015032

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

(mm)

車種

車輪構成

最小発注数量
130.1~170
138
95.1~125
100
ウレタン
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
114
32
114
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
166
95.1~125
125
ウレタン
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
114
35
114
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
195
125.1~160
150
ウレタン
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
120
44.0
114
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
138
95.1~125
100
ゴム
トータルロックキャスター
-
114
32
114
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
166
95.1~125
125
ゴム
トータルロックキャスター
-
114
35
114
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
195
125.1~160
150
ゴム
トータルロックキャスター
-
120
44.0
114
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
138
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
83
32
-
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
166
95.1~125
125
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
99
35
-
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
195
125.1~160
150
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
120
44.0
-
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
138
95.1~125
100
ゴム
なし
-
83
32
-
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
166
95.1~125
125
ゴム
なし
-
99
35
-
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
170.1~200
195
125.1~160
150
ゴム
なし
-
120
44.0
-
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,459
( 4,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,815
( 6,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,551
( 7,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,010
( 4,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,267
( 6,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,714
( 4,085 )
6日目
4,482
( 4,930 )
6日目
6,161
( 6,777 )
6日目
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,021
( 4,423 )
8日目
5,546
( 6,101 )
6日目

詳細情報

基本情報

旋回部のボールレース径が大きく、巾広車輪の採用で旋回性能、走行安定性が抜群のねじ込みキャスターです。
【特長】
・旋回と車輪の回転を同時にロックできるトータルロック機構付が選択可能。
・車輪は防塵カバー付。
・本体:クロームメッキ仕上。
【用途】
・医療用ベッドや医療機器、また高級感のある外観からホテルなどのワゴンなどにも使用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品台車に使用
5
満足度:5.0
台車製品に使用しました。 車輪径他条件に当てはまるこの製品に決めました。 サイズ種類等揃っておりいつも重宝しております。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qトータルロック機構とはなんですか?
A
旋回と車輪の回転を同時にロック出来るストッパー機構です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm
差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm
ステンレス製キャスター 920MK・915MK 100-150mm
ねじ込み式キャスター 自在
ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在
メディカル樹脂製双輪キャスター 707K 車輪径100-150mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスタートラスコ中山トラスコ中山ハンマーキャスター
通常価格3,597-4,242 -4,809 -823 -601 -10,826 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目8日目在庫品1日目1日目9日目
キャスタタイプねじ込み式差し込み式差し込み式ねじ込み式ねじ込み式差し込み式 / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチールステンレススチールスチール樹脂
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.00
ねじT もしくは 取付ねじ穴MM16×2.0M6×1M6×1W3/8W3/8M8×1.25
許容荷重 1個(daN)1001001004050100

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング