17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が35型番あります。

ねじ込みタイプキャスター 420MA・415MA 車輪径75~125mm

通常単価(税別)
1,9974,482
税込単価
2,1974,930
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

巾広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。【特長】・防塵カバー付車輪。・旋回と車輪の回転を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

420MA 外形図

420MA

415MA 外形図

415MA

製品仕様

420MA-RB 100mm

420MA-RB 100mm

415MA-KUB 100mm

415MA-KUB 100mm

規格表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
ねじ
Tmm
軸長
(L)mm
V
mm
偏心
Emm
旋回半径
mm
420MA75106M12×1.75
M16×2.0
(20)
(40)
-30.069
100129-32.084
125154-34.099
415MA75106M12×1.75
M16×2.0
(20)
(40)
10830.0108
10012911732.0117
12515412334.0125
商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番ねじコードNo.品種車種車輪径(mm)
420
415

MA
MA
-RB7560ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434MB-RB7532
1007010032
1258012532
420
415

MA
MA
-KUB7560ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434MB-KUB7532
1007010032
1258012532
ねじコードNo.【ねじ一覧表】
0M12×P1.75×L20
1M16×P2.0×L40

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじT もしくは 取付ねじ穴M

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車輪色

(mm)

軸長 L

(mm)

車種

車輪構成

最小発注数量
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
-
60
108
30
グレー
108
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
-
70
117
32
グレー
117
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
-
80
125
34.0
グレー
123
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ウレタン
M16×2.0
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
108
30
108
40
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ウレタン
M16×2.0
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
117
32
117
40
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ウレタン
M16×2.0
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
125
34.0
123
40
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
M16×2.0
トータルロックキャスター
-
60
108
30
108
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
M16×2.0
トータルロックキャスター
-
60
108
30
グレー
108
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
M16×2.0
トータルロックキャスター
-
70
117
32
117
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
M16×2.0
トータルロックキャスター
-
70
117
32
グレー
117
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
M16×2.0
トータルロックキャスター
-
80
125
34.0
123
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
M16×2.0
トータルロックキャスター
-
80
125
34.0
グレー
123
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ウレタン
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
108
30
108
20
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
117
32
117
20
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
125
34.0
123
20
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
-
60
108
30
108
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
-
70
117
32
117
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
[M12] M12×1.75
トータルロックキャスター
-
80
125
34.0
123
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
60
69
30
グレー
-
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
70
84
32
グレー
-
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
80
99
34.0
グレー
-
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ウレタン
M16×2.0
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
69
30
-
40
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ウレタン
M16×2.0
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
84
32
-
40
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ウレタン
M16×2.0
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
99
34.0
-
40
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
M16×2.0
なし
-
60
69
30
-
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ゴム
M16×2.0
なし
-
60
69
30
グレー
-
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
M16×2.0
なし
-
70
84
32
-
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
M16×2.0
なし
-
70
84
32
グレー
-
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
M16×2.0
なし
-
80
99
34.0
-
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
M16×2.0
なし
-
80
99
34.0
グレー
-
40
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
69
30
-
20
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
84
32
-
20
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ウレタン
[M12] M12×1.75
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
99
34.0
-
20
KUB
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
129
95.1~125
100
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
70
84
32
-
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
154
95.1~125
125
ゴム
[M12] M12×1.75
なし
-
80
99
34.0
-
20
RB
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,235
( 2,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,037
( 3,341 )
8日目
3,384
( 3,722 )
8日目
3,410
( 3,751 )
6日目
3,723
( 4,095 )
6日目
4,482
( 4,930 )
6日目
3,189
( 3,508 )
9日目
2,587
( 2,846 )
8日目
3,690
( 4,059 )
3日目
3,016
( 3,318 )
8日目
4,252
( 4,677 )
3日目
3,531
( 3,884 )
8日目
2,984
( 3,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,946
( 3,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,299
( 3,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,068
( 2,275 )
8日目
2,371
( 2,608 )
8日目
2,863
( 3,149 )
8日目
2,766
( 3,043 )
6日目
3,077
( 3,385 )
6日目
3,817
( 4,199 )
6日目
2,709
( 2,980 )
3日目
1,997
( 2,197 )
8日目
2,943
( 3,237 )
9日目
2,412
( 2,653 )
8日目
3,537
( 3,891 )
3日目
2,912
( 3,203 )
8日目
2,223
( 2,445 )
7日目
2,401
( 2,641 )
7日目
3,559
( 3,915 )
7日目
3,943
( 4,337 )
3日目
2,997
( 3,297 )
3日目

詳細情報

基本情報

巾広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
【特長】
・防塵カバー付車輪。
・旋回と車輪の回転を同時にロックできるトータルロック機構付が選択可能。
【用途】
・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みタイプキャスター 420MA・415MA 車輪径75~125mmのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
作業台に使用しています
4
満足度:4.0
既設の作業台を移動させたいため、レベルアジャスターを取り外してキャスターに交換しました。ハンマーキャスターの商品は以前か...もっと読む
0人が参考にしています。
追加したラインに使用しています
4
満足度:4.0
ほかのメーカーのローラコンベア(コンベヤ用スタンド付)では、高さ調整がしづらい、水平が取れないといった問題がありました。...もっと読む
0人が参考にしています。
グラインダーの台
3
満足度:3.0
可動式のグラインダーの台に使いました。狭い工場なので片づけられるように使いました。納期がかかったので、星3にしました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qトータルロック機構とはなんですか?
A
旋回と車輪の回転を同時にロックj出来るストッパー機構です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みタイプキャスター 420MA・415MA 車輪径75~125mm
ねじ込みタイプキャスター 920MA・915MA 車輪径100~150mm
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm
差込みボスタイプキャスター 420MK・415MK・420MKR 車輪径75-125mm
平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径85~125mm
平付けプレートタイプキャスター 420SR・420SRP 車輪径50~75mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,997-3,597 -1,005 -2,128 -858 -430 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式差し込み式平付けプレート固定式平付けプレート固定式
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0080.01~140.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
荷重区分軽荷重中荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重
(金具・本体)処理 仕上ユニクロームメッキ仕上クロームメッキ仕上クロームメッキ仕上三価クロム化成処理クロームメッキ仕上-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング