17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重 1個(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 偏心 E もしくは E1,E2(mm)

    ~mm
  • V(mm)

    ~mm
  • 車種

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

921EA

916EA

ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm 921EA外形図
ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm 916EA外形図

製品仕様

型番車輪径(mm)許容荷重1個(daN)車輪構成車輪記号車巾(mm)
921EA-PR757540鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
430S-PR7522
916EA-PR757540鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
430S-PR7522
921EA-PR10010060鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
430E-PR100
カバー付
22
916EA-PR10010060鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
430E-PR100
カバー付
22
921EA-FR757560ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434S-FR7527
916EA-FR757560ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434S-FR7527
921EA-FR10010050ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434E-FR10027
916EA-FR10010050ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434E-FR10027

規格表

ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm 規格表
  • ストッパーハンドルが突出していない為、移動する際に他のキャスターとの衝突やトラブルを防止できます。
  • 916EAはトータルロック機構を採用しています。
  • PR車輪はカバー付きです。

注意・禁止事項

お願い

ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm 注意事項図

916EAを取り付けの際には必ずスパナを用い、ステームの六角部で締め付けて下さい。
ブレーキをかけてキャスター本体を回して強く締め付けますと制動部が傷み性能が劣化する事があります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
100.1~130
114
70.1~95
75
トータルロックキャスター
60
82
32
82
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
139
95.1~125
100
トータルロックキャスター
50
95
39.0
95
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
114
70.1~95
75
トータルロックキャスター
40
82
32
82
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
139
95.1~125
100
トータルロックキャスター
60
95
39.0
95
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,393
( 2,632 )
6日目
3,020
( 3,322 )
6日目
2,797
( 3,077 )
6日目
2,756
( 3,032 )
6日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm
ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm
ねじ込み式キャスター 自在
ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在
キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスタートラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業
通常価格2,393-1,489 -2,484823 -601 -2,497 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチール-スチールスチール樹脂
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00
車輪材質ゴムゴムウレタンゴムナイロンポリアミド
ねじT もしくは 取付ねじ穴MM16×2.0M16×2.0M12×1.75W3/8W3/8M16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング