17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付高 H もしくは H1,H2(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重 1個(daN)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • 偏心 E もしくは E1,E2(mm)

    ~mm
  • V(mm)

    ~mm
  • 車種

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

920EA外形図

920EA

915EA外形図

915EA

製品仕様

ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm 外観1

920EA(旋回式)

ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm 外観2

915EA(旋回式・トータルロック付き)

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
920EA
915EA
-PR7540鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
430S-PR
カバー付
7522
920EA
915EA
-PR10060鉄板ホイールゴム巻車輪
樹脂ブッシュ入
430E-PR
カバー付
10022
1256012522
920EA
915EA
-FR7560ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434S-FR7527
920EA
915EA
-FR10050ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
434E-FR10027
1255012527

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
ねじ
Tmm
軸長
Lmm
V
mm
偏心
Emm
旋回半径
mm
920EA75114M16×2.040-32.071
100139M16×2.040-39.090
125167M16×2.040-42.0106
915EA75114M16×2.04011332.0113
100139M16×2.04012539.0125
125167M16×2.04012542.0125

商品特長詳細

トータルロック(915EA)
トータルロックは旋回と車輪の回転を同時に制御できるロック機構です。

ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm 外観1

フリー:旋回部と車輪の回転がフリーとなります
ロック:旋回部と車輪の回転がロックされます

注意・禁止事項

お願い

915EAを取付けの際には必ずスパナを用い、ステームの六角部で締め付けてください。
ロックをかけてキャスター本体を回して強く締め付けますとロック作動部が破損する事があります。

ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm 外観2

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ストッパ

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
100.1~130
114
70.1~95
75
トータルロックキャスター
60
113
32
113
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
139
95.1~125
100
トータルロックキャスター
50
125
39.0
125
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
167
95.1~125
125
トータルロックキャスター
50
125
42.0
125
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
114
70.1~95
75
トータルロックキャスター
40
113
32
113
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
139
95.1~125
100
トータルロックキャスター
60
125
39.0
125
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
167
95.1~125
125
トータルロックキャスター
60
125
42.0
125
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
114
70.1~95
75
なし
60
71
32
-
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
139
95.1~125
100
なし
50
90
39.0
-
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
130.1~170
167
95.1~125
125
なし
50
106
42.0
-
FR
27
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
100.1~130
114
70.1~95
75
なし
40
71
32
-
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
139
95.1~125
100
なし
60
90
39.0
-
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
167
95.1~125
125
なし
60
106
42.0
-
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,442
( 2,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,006
( 3,307 )
6日目
3,909
( 4,300 )
6日目
2,204
( 2,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,762
( 3,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,398
( 3,738 )
6日目
1,644
( 1,808 )
6日目
2,106
( 2,317 )
6日目
2,966
( 3,263 )
6日目
1,489
( 1,638 )
6日目
1,868
( 2,055 )
6日目
2,714
( 2,985 )
6日目

詳細情報

基本情報

クロムメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・PR車輪はカバー付。
・915EAはトータルロック機構を採用。
・本体:クロームメッキ仕上。
【用途】
・医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
搬送用台車に対する移動用脚部として
4
満足度:4.0
自社内利用の製品搬送用台車に対する移動用脚部として使用しています。同設備を複数台製作、所有するにあたり、既存品での利用実...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm
ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm
ねじ込み式キャスター 自在
ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在
キャスター ねじ込みタイプ GX75N16型
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスタートラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業
通常価格1,489-2,393 -2,484823 -601 -2,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目8日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
金具材質スチールスチール-スチールスチール樹脂
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00
車輪材質ゴムゴムウレタンゴムナイロンポリアミド
ねじT もしくは 取付ねじ穴MM16×2.0M16×2.0M12×1.75W3/8W3/8M16

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング