17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm

通常単価(税別)
1,0057,532
税込単価
1,1068,285
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。【特長】・用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

415EA外形図

415EA

420EA外形図

420EA

製品仕様

415EAタイプ

415EAタイプ

420EAタイプ

420EAタイプ

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
170.1~200
180
125.1~160
150
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
118
42.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
74
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
N
25
ナイロン一体車輪
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ゴム
回転ストッパ付
-
50
83
32
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ゴム
回転ストッパ付
-
60
103
39.0
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
170.1~200
180
125.1~160
150
ゴム
回転ストッパ付
-
60
118
42.0
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ゴム
回転ストッパ付
-
50
74
28.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ゴム
回転ストッパ付
-
50
83
32
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ゴム
回転ストッパ付
-
60
103
39.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
170.1~200
180
125.1~160
150
ゴム
回転ストッパ付
-
60
118
42.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ゴム
回転ストッパ付
-
50
74
28.0
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ゴム
回転ストッパ付
-
50
83
32
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
74
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
74
28.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
83
32
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
103
39.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
170.1~200
180
125.1~160
150
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
118
42.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
72
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ゴム
なし
-
50
83
32
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ゴム
なし
-
60
103
39.0
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
170.1~200
180
125.1~160
150
ゴム
なし
-
60
118
42.0
PR
22
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ゴム
なし
-
50
72
28.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ゴム
なし
-
50
83
32
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ゴム
なし
-
60
103
39.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
170.1~200
180
125.1~160
150
ゴム
なし
-
60
118
42.0
R
27
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ゴム
なし
-
50
72
28.0
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ゴム
なし
-
50
83
32
RN
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
72
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
100.1~130
107
70.1~95
85
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
72
28.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
83
32
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
130.1~170
152
95.1~125
125
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
103
39.0
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,577
( 5,035 )
6日目
6,114
( 6,725 )
6日目
7,532
( 8,285 )
6日目
1,198
( 1,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
8日目
2,014
( 2,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,093
( 2,302 )
6日目
3,182
( 3,500 )
6日目
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,089
( 2,298 )
8日目
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,372
( 1,509 )
6日目
1,611
( 1,772 )
6日目
1,980
( 2,178 )
6日目
2,123
( 2,335 )
6日目
2,474
( 2,721 )
6日目
1,801
( 1,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,989
( 2,188 )
8日目
2,089
( 2,298 )
8日目
4,354
( 4,789 )
6日目
6,013
( 6,614 )
6日目
7,526
( 8,279 )
6日目
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,852
( 2,037 )
4日目
2,009
( 2,210 )
6日目
2,483
( 2,731 )
6日目
1,383
( 1,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,197
( 2,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,011
( 1,112 )
6日目
1,380
( 1,518 )
6日目
1,833
( 2,016 )
6日目
2,036
( 2,240 )
6日目
2,260
( 2,486 )
6日目
1,976
( 2,174 )
6日目
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,989
( 2,188 )
5日目

詳細情報

基本情報

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせて車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
・420EA:旋回式、本体クロームメッキ仕上。
・415EA:旋回式、ストッパー付、本体クロームメッキ仕上(ハンドルは三価クロム化成処理)。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mmのレビュー
3.7平均満足度:3.74件のレビュー
作業台を可動式に改造
1
満足度:1.0
規格表のねじサイズがM12になっていたので購入したらM16が届いた。よく確認しなかったこちらも悪いが、紛らわしいので修正...もっと読む
0人が参考にしています。
試験用治具
5
満足度:5.0
この商品は自社で試験用に治具を作製した際に部材として購入しました。使用感につきましては特に問題ないようです。車輪の径や旋...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台に使用
5
満足度:5.0
作業台の取り付け穴のサイズがM16と合っていました。車輪径があまり小さいと段差を越えられないので径の大きいもので探してお...もっと読む
0人が参考にしています。
自社内利用生産設備に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
自社工場内にて利用の移動を伴う生産設備架台に対する脚部として使用しています。様々な類似商品がある中で、たまたま当初選定利...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm
ねじ込みタイプキャスター 920EA・915EA 車輪径75~125mm
ねじ込みタイプキャスター 921EA・916EA 車輪径75・100mm
ステンレス製キャスター 320EA・315EA 車輪径85~125mm
ショッピングカート用キャスター 420CCA・別製420EA 車輪径100mm
ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格1,005-1,489 -2,393 -2,412 -2,484829 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
金具材質スチールスチールスチールステンレス-スチール
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00
ねじT もしくは 取付ねじ穴MM16×2.0M16×2.0M16×2.0M16×2.0M12×1.75M16×2.0
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング