メカニカル部品技術窓口
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。【特長...
詳細を確認
420EA

415EA

420EA(旋回式)
本体:クロームメッキ仕上

415EA(旋回式・ストッパー付き)
本体:クロームメッキ仕上(ハンドルは三価クロム化成処理)
| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | ねじ Tmm | 軸長 Lmm | 偏心 Emm | 旋回半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420EA | 40 | 60 | M12×1.75 | 35 | 20.0 | 41 |
| 50 | 68 | M12×1.75 | 35 | 21.0 | 47 | |
| 65 | 85 | M12×1.75 | 35 | 24.0 | 58 | |
| 75 | 95 | M12×1.75 | 35 | 29.0 | 68 | |
| 415EA | 40 | 60 | M12×1.75 | 35 | 20.0 | 51 |
| 50 | 68 | M12×1.75 | 35 | 21.0 | 58 | |
| 65 | 85 | M12×1.75 | 35 | 24.0 | 62 | |
| 75 | 95 | M12×1.75 | 35 | 29.0 | 68 |
| 商品記号 | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車輪幅 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・品種 | 車種 | 車輪径(mm) | |||||
| 420EA 415EA | -R | 40 | 25 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425G-R | 40 | 17 |
| 420EA 415EA | -R | 50 | 30 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425E-R | 50 | 20 |
| 65 | 30 | 65 | 21 | ||||
| 75 | 40 | 75 | 21 | ||||
| 420EA 415EA | -PR | 65 | 30 | 鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 | 430E-PR | 65 | 20 |
| 75 | 40 | 75 | 21 | ||||
| 420EA 415EA | -N | 40 | 30 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 40 | 16 |
| 420EA 415EA | -N | 50 | 40 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 50 | 21 |
| 420EA 415EA | -N | 65 | 40 | ナイロン一体車輪 | 429E-N | 65 | 21 |
| 75 | 50 | 75 | 21 | ||||
| 420EA 415EA | -UR | 40 | 30 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G-UR | 38 | 16 |
| 420EA 415EA | -UR | 50 | 40 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G-UR | 50 | 21 |
| 420EA 415EA | -UR | 65 | 40 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439E-UR | 65 | 21 |
| 75 | 50 | 75 | 21 | ||||
| 420EA | -LB | 50 | 30 | PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入 | 429E-LB | 50 | 20 |
| 420EA | -LB | 65 | 30 | PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入 | 429E-LB | 65 | 21 |
| 75 | 40 | 75 | 21 | ||||
| 420EA | -MC | 40 | 30 | MCナイロン一体車輪 | 499G-MC | 38 | 17 |
| 50 | 40 | 50 | 20 | ||||
| 420EA | -MC | 65 | 40 | MCナイロン一体車輪 | 499E-MC | 65 | 20 |
| 75 | 50 | 75 | 20 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,828円 ( 2,011円 ) | 6日目 |
1,966円 ( 2,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,334円 ( 2,567円 ) | 18日目 |
2,853円 ( 3,138円 ) | 6日目 |
544円 ( 598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
468円 ( 515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
711円 ( 782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,191円 ( 1,310円 ) | 6日目 |
1,378円 ( 1,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
658円 ( 724円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
798円 ( 878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
928円 ( 1,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
669円 ( 736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
663円 ( 729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,055円 ( 1,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,158円 ( 1,274円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,845円 ( 2,030円 ) | 6日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,267円 ( 2,494円 ) | 6日目 |
2,758円 ( 3,034円 ) | 6日目 |
426円 ( 469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
438円 ( 482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
701円 ( 771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 6日目 |
1,313円 ( 1,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
558円 ( 614円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
763円 ( 839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
798円 ( 878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
519円 ( 571円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
598円 ( 658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 6日目 |
1,064円 ( 1,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径が選択可能。
・ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。

ハンマーキャスター
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径80~150mm
420EA・415EAのサイズ違い(車輪径80~150mm)です。大き目のサイズをお探しの方はこちらからご選定下さい。


ハンマーキャスター
ねじ込みタイプキャスター 420A・415A 車輪径32~75mm
5種類のねじから取付の状況に合わせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスター420Aです。用途に合わせてご選定下さい。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~