メカニカル部品技術窓口
5種類のねじから取付の状況に合わせたねじをお選びいただける旋回式ねじ込みキャスターです。【特長】・用途...
詳細を確認420A-□□(全ねじ)

415A-□□(全ねじ)


※軸長(30X14S)は L=30、S=14の半ねじです。

420A-(旋回式) 全ねじ
本体:クロームメッキ仕上げ(32mmは三価クロム化成処理)

415A-(旋回式・ストッパー付き) 全ねじ
本体:クロームメッキ仕上げ(ハンドルは三価クロム化成処理)
| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | ねじ Tmm | 軸長 (L)mm | 偏心 Emm | 旋回半径 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420A | 32 | 47 | UNF3/8×24山 W3/8×16山 | (14) (30XS14)※ | 12 | 29 |
| 40 | 60 | UNF1/2×20山 W3/8×16山 M12×1.25 W3/8×16山 | (14) (20) (14) (30XS14)※ | 20 | 41 | |
| 50 | 68 | 21 | 47 | |||
| 65 | 85 | 24 | 58 | |||
| 75 | 95 | 29 | 68 | |||
| 415A | 40 | 60 | UNF1/2×20山 W3/8×16山 M12×1.25 W3/8×16山 | (14) (20) (14) (30XS14)※ | 20 | 51 |
| 50 | 68 | 21 | 58 | |||
| 65 | 85 | 24 | 62 | |||
| 75 | 95 | 29 | 68 |
[!]※軸長(30X14S)は L=30、S=14の半ねじです。
詳細は絞り込み条件でご確認ください。
| 商品記号 | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車輪幅 (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・品種 | ねじコードNo. | 車種 | 車輪径(mm) | |||||
| 420A 415A | -□ | R | 50 | 30 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425E-R | 50 | 20 |
| 65 | 30 | 65 | 21 | |||||
| 75 | 40 | 75 | 21 | |||||
| 420A 415A | -□ | PR | 65 | 30 | 鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 | 430E-PR | 65 | 20 |
| 75 | 40 | 75 | 21 | |||||
| 420A | -□ | N | 32 | 20 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 32 | 14 |
| 420A 415A | -□ | N | 40 | 30 | 40 | 16 | ||
| 50 | 40 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 50 | 21 | |||
| 65 | 40 | ナイロン一体車輪 | 429E-N | 65 | 21 | |||
| 75 | 50 | 75 | 21 | |||||
| 420A | -□ | UR | 32 | 20 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G-UR | 32 | 14 |
| 420A 415A | -□ | UR | 40 | 30 | 38 | 16 | ||
| 50 | 40 | 50 | 21 | |||||
| 65 | 40 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439E-UR | 65 | 21 | |||
| 75 | 50 | 75 | 21 | |||||
| 420A | -□ | C | 32 | 20 | イモノ一体車輪 | 426G-C | 32 | 14 |
| 420A 415A | -□ | C | 40 | 30 | 38 | 17 | ||
| 50 | 40 | 50 | 21 | |||||
| 420A 415A | -□ | MC | 40 | 30 | MCナイロン一体車輪 | 499G-MC | 38 | 17 |
| 50 | 40 | 50 | 20 | |||||
| 65 | 40 | MCナイロン一体車輪 | 499E-MC | 65 | 20 | |||
| 75 | 50 | 75 | 20 | |||||
| ねじコードNo、 | ねじ種一覧 | |
|---|---|---|
| 0 | UNF3/8 | ユニファイ細目ねじ |
| 1 | UNF1/2 | ユニファイ細目ねじ |
| 10 | UNF1/2 | ユニファイ細目ねじ |
| 2 | W3/8 | ウィットねじ |
| 5 | W3/8 | ウィットねじ |
| 20 | W3/8 | ウィットねじ |
| 3 | M12×1.25 | メートル細目ねじ |
| 30 | M12×1.25 | メートル細目ねじ |
[!]ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[!]ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
[!]ナットは付属していません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,597円 ( 1,757円 ) | 6日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 6日目 |
1,947円 ( 2,142円 ) | 6日目 |
3,019円 ( 3,321円 ) | 6日目 |
501円 ( 551円 ) | 5日目 |
583円 ( 641円 ) | 5日目 |
697円 ( 767円 ) | 10日目 |
691円 ( 760円 ) | 13日目 |
1,206円 ( 1,327円 ) | 6日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 6日目 |
898円 ( 988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
650円 ( 715円 ) | 5日目 |
724円 ( 796円 ) | 6日目 |
868円 ( 955円 ) | 6日目 |
997円 ( 1,097円 ) | 6日目 |
1,233円 ( 1,356円 ) | 6日目 |
1,827円 ( 2,010円 ) | 6日目 |
1,650円 ( 1,815円 ) | 6日目 |
2,507円 ( 2,758円 ) | 6日目 |
2,968円 ( 3,265円 ) | 6日目 |
1,008円 ( 1,109円 ) | 6日目 |
1,065円 ( 1,172円 ) | 6日目 |
719円 ( 791円 ) | 6日目 |
789円 ( 868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 6日目 |
1,154円 ( 1,269円 ) | 6日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 6日目 |
1,909円 ( 2,100円 ) | 6日目 |
2,077円 ( 2,285円 ) | 6日目 |
3,019円 ( 3,321円 ) | 6日目 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 6日目 |
1,116円 ( 1,228円 ) | 6日目 |
656円 ( 722円 ) | 6日目 |
583円 ( 641円 ) | 6日目 |
968円 ( 1,065円 ) | 6日目 |
898円 ( 988円 ) | 11日目 |
594円 ( 653円 ) | 7日目 |
898円 ( 988円 ) | 7日目 |
572円 ( 629円 ) | 7日目 |
742円 ( 816円 ) | 7日目 |
346円 ( 381円 ) | 3日目 |
456円 ( 502円 ) | 3日目 |
518円 ( 570円 ) | 3日目 |
568円 ( 625円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
526円 ( 579円 ) | 2日目 |
557円 ( 613円 ) | 3日目 |
634円 ( 697円 ) | 3日目 |
625円 ( 688円 ) | 7日目 |
742円 ( 816円 ) | 7日目 |
364円 ( 400円 ) | 8日目 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
466円 ( 513円 ) | 3日目 |
518円 ( 570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
552円 ( 607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
557円 ( 613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
666円 ( 733円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
322円 ( 354円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,708円 ( 1,879円 ) | 6日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 6日目 |
5種類のねじから取付の状況に合わせたねじをお選びいただける旋回式ねじ込みキャスターです。
【特長】
・用途に合わせ車輪の材質及び車径、ストッパーの有無が選択可能。
【用途】
・事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。

ハンマーキャスター
ねじ込みタイプキャスター 420EA・415EA 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスター420EAです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~