17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm

通常単価(税別)
8052,595
税込単価
8862,855
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・取付ベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。・スチールラッ...

詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm 外形図

220S

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm 外形図2

213S

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm 外形図3

製品仕様

  • 金具:三価クロム化成処理
  • 旋回式 コーナーキャスター(220S)
  • 旋回式 コーナーキャスター ストッパー付(213S)
平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm 製品仕様1

※213S-N 65mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪品番:429 15G-N 65mm)です。

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm 製品仕様2

規格表

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm 寸法表
型番SmmTmmUmm
220S38.959.48.5
213S

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
70.1~100
85
70.1~95
65
イモノ
回転ストッパ付
耐熱性 / 耐寒性
70
69
29.0
C
25
イモノ一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
イモノ
回転ストッパ付
耐熱性 / 耐寒性
80
69
28.0
C
25
イモノ一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
68
26.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
69
29.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
69
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
68
26.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
69
29.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
69
28.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
68
26.0
PB
25
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
69
29.0
PB
27
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
69
28.0
PB
27
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
68
26.0
PH
25
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
69
29.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
回転ストッパ付
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
69
28.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ゴム
回転ストッパ付
-
50
69
29.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ゴム
回転ストッパ付
-
60
69
28.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ゴム
回転ストッパ付
-
50
68
26.0
RD
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
68
26.0
UB
25
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
69
29.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
69
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
イモノ
なし
耐熱性 / 耐寒性
70
63
29.0
C
25
イモノ一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
イモノ
なし
耐熱性 / 耐寒性
80
67
28.0
C
25
イモノ一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
52
26.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
70
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
52
26.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
NRB
25
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
52
26.0
PB
25
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
PB
27
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
PB
27
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
1個
50.1~70
70
~50
50
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
52
26.0
PH
25
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
63
29.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
フェノール
なし
耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
80
67
28.0
PH
27
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ゴム
なし
-
50
63
29.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ゴム
なし
-
60
67
28.0
R
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ゴム
なし
-
50
52
26.0
RD
26
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
70
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
60
52
26.0
UB
25
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
85
70.1~95
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
70
63
29.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
70.1~100
93
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
80
67
28.0
UB
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,996
( 2,196 )
6日目
2,595
( 2,855 )
6日目
980
( 1,078 )
6日目
964
( 1,060 )
6日目
1,051
( 1,156 )
6日目
1,311
( 1,442 )
6日目
1,277
( 1,405 )
6日目
1,336
( 1,470 )
6日目
1,497
( 1,647 )
6日目
1,897
( 2,087 )
6日目
1,897
( 2,087 )
6日目
1,270
( 1,397 )
6日目
1,520
( 1,672 )
6日目
1,799
( 1,979 )
6日目
1,254
( 1,379 )
6日目
1,305
( 1,436 )
6日目
1,210
( 1,331 )
6日目
1,597
( 1,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,673
( 1,840 )
8日目
1,739
( 1,913 )
6日目
2,004
( 2,204 )
6日目
2,237
( 2,461 )
6日目
805
( 886 )
6日目
805
( 886 )
6日目
888
( 977 )
6日目
1,140
( 1,254 )
6日目
1,173
( 1,290 )
6日目
1,228
( 1,351 )
6日目
1,525
( 1,678 )
6日目
1,597
( 1,757 )
6日目
1,997
( 2,197 )
6日目
1,076
( 1,184 )
6日目
1,374
( 1,511 )
6日目
1,675
( 1,843 )
6日目
1,007
( 1,108 )
6日目
1,111
( 1,222 )
6日目
934
( 1,027 )
6日目
1,285
( 1,414 )
6日目
1,500
( 1,650 )
6日目
1,630
( 1,793 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。
・スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm
ステンレス製キャスター 220S・213S 車輪径50-75mm
平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm
平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm
平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格805-1,491 -620 -6,373 -3,020 -1,997 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
金具材質スチールステンレススチールスチールスチールステンレス
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00220.01~320.0035.01~80.00
取付穴種類丸穴丸穴丸穴長穴(4つ穴)長穴(4つ穴)-
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重中荷重重荷重軽荷重
取付座 A×B または A×B×C(mm)160×63×58160×63×58----
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング