17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm

未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

220G

215G

金具穴位置

平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm 220G外形図
平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm 215G外形図
平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm 金具穴位置

製品仕様

型番車輪径(mm)許容荷重1個(daN)車輪構成車輪記号車巾(mm)
220G-R505030ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425G-R5020
220G-R656540ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425G-R6527
220G-R757550ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425G-R7527
215G-R505030ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425G-R5020
215G-R656540ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425G-R6527
215G-R757550ナイロンホイール
ゴム巻車輪
425G-R7527
220G-N505038ナイロン一体車輪429G-N50※21
220G-N656555ナイロン一体車輪429G-N65※25
220G-N757565ナイロン一体車輪429G-N7525
215G-N505038ナイロン一体車輪429G-N50※21
215G-N656555ナイロン一体車輪429G-N65※25
215G-N757565ナイロン一体車輪429G-N7525
220G-UR505038ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439G-UR5021
215G-UR505038ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
439G-UR5021
220G-UR656555ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
439G-UR6527
220G-UR757565ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
439G-UR7527
215G-UR656555ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
439G-UR6527
215G-UR757565ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
439G-UR7527
220G-C505040イモノ一体車輪426G-C5021
220G-C656560イモノ一体車輪426G-C6525
220G-C757570イモノ一体車輪426G-C7525
220G-MC505040MCナイロン一体車輪499G-MC5020
220G-MC656560MCナイロン一体車輪499G-MC6525
220G-MC757570MCナイロン一体車輪499G-MC7525
215G-MC505040MCナイロン一体車輪499G-MC5020
215G-MC656560MCナイロン一体車輪499G-MC6525
215G-MC757570MCナイロン一体車輪499G-MC7525

※215G-N 50mm・65mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用のナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm 65mm)です。

規格表

平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm 規格表

金具穴位置

平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm 金具穴位置表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

取付座 A×B または A×B×C

(mm)

取付寸法X×Y または X×Y×Z

(mm)

取付穴径 P

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

色調

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
イモノ
回転ストッパ付
耐熱性 / 耐寒性
40
55
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
-
C
21
イモノ一体車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
イモノ
回転ストッパ付
耐熱性 / 耐寒性
60
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
C
25
イモノ一体車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
イモノ
回転ストッパ付
耐熱性 / 耐寒性
70
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
C
25
イモノ一体車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
55
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
38
55
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
白/グレ/黒
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
55
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
白/グレ/黒
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
65
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
白/グレ/黒
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
~35.00
~50
50
ゴム
回転ストッパ付
-
30
55
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
R
20
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
ゴム
回転ストッパ付
-
40
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
R
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
回転ストッパ付
-
50
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
R
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
38
55
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
-
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
55
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
65
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
イモノ
なし
耐熱性 / 耐寒性
40
42
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
-
C
21
イモノ一体車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
イモノ
なし
耐熱性 / 耐寒性
60
55
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
C
25
イモノ一体車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
イモノ
なし
耐熱性 / 耐寒性
70
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
C
25
イモノ一体車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
40
42
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
MC
20
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
60
55
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] MCナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
70
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
MC
25
MCナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
38
42
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
白/グレ/黒
N
21
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
55
55
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
白/グレ/黒
N
25
ナイロン一体車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
65
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
白/グレ/黒
N
25
ナイロン一体車輪
1個
50.1~70
66
~35.00
~50
50
ゴム
なし
-
30
42
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
R
20
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
ゴム
なし
-
40
55
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
R
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
-
50
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
R
27
ナイロンホイールゴム巻車輪
1個
50.1~70
66
35.01~80.00
~50
50
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
38
42
135×52×50
122×46×38
6.5
16.0
-
UR
21
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
1個
70.1~100
80
35.01~80.00
70.1~95
65
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
55
55
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
70.1~100
90
35.01~80.00
70.1~95
75
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
65
60
160×63×58
139×55×42
8.8
21.0
-
UR
27
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
6日目
2,034
( 2,237 )
6日目
2,207
( 2,428 )
6日目
2,066
( 2,273 )
6日目
2,660
( 2,926 )
6日目
3,308
( 3,639 )
6日目
734
( 807 )
11日目
943
( 1,037 )
6日目
1,000
( 1,100 )
8日目
824
( 906 )
6日目
1,220
( 1,342 )
6日目
1,360
( 1,496 )
6日目
916
( 1,008 )
6日目
1,396
( 1,536 )
6日目
1,543
( 1,697 )
6日目
1,019
( 1,121 )
6日目
1,797
( 1,977 )
6日目
2,109
( 2,320 )
6日目
2,004
( 2,204 )
6日目
2,586
( 2,845 )
6日目
3,118
( 3,430 )
6日目
557
( 613 )
10日目
802
( 882 )
3日目
752
( 827 )
10日目
550
( 605 )
10日目
1,084
( 1,192 )
5日目
854
( 939 )
10日目
750
( 825 )
6日目
1,206
( 1,327 )
6日目
1,392
( 1,531 )
6日目

詳細情報

基本情報

取付ベースが無くてもアングルフレーム等に取付けが可能なコーナーキャスターです。スチールラックや軽量機械などのさまざまなコーナーで使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平付けプレートタイプキャスター 220G・215G 車輪径50-75mm
平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm
平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径40-75mm
平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm
平付けプレートタイプキャスター 220S・213S 車輪径50-75mm
ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径50-75mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格550-164 -476 -1,054 -805 -862 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目
キャスタタイプコーナーキャスター平付けプレート旋回式コーナーキャスターコーナーキャスター-コーナーキャスター
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
取付穴種類丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重
(金具・本体)処理 仕上三価クロム化成処理三価クロム化成処理クロームメッキ仕上クロームメッキ仕上三価クロム化成処理オールステンレス

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング