17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm

通常単価(税別)
14,98020,767
税込単価
16,47822,844
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・極厚の材料をウエルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満足させたキャスターです・高荷...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

500HPS

平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm 外形図 500HPS

519HPS

平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm 外形図 519HPS

500HPR

平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm 外形図 500HPR

製品仕様

500HPS

旋回式 重荷重用
金具:ユニクロームメッキ仕上

519HPS

旋回式 ストッパー付
金具:ユニクロームメッキ仕上

500HPR

固定式 重荷重用
金具:ユニクロームメッキ仕上

規格表

平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm 規格表1
平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm 規格表2

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

車輪材質

ストッパ

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向(X)

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向(Y)

(mm)

取付座A プレート長さ)

(mm)

取付座B (プレート幅)

(mm)

旋回半径

(mm)

偏心 E もしくは E1,E2

(mm)

旋回式/固定式

品番

車種

車輪構成

最小発注数量
平付けプレート固定式
ゴム
なし
-
112(119)
60~64.9
63(56)
150
105
-
-
固定式
HPR
CR
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート固定式
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
112(119)
60~64.9
63(56)
150
105
-
-
固定式
HPR
CU
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ゴム
なし
-
100(112)
100~
100(112)
140
140
163
58.0
旋回式
HPS
CR
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
100(112)
100~
100(112)
140
140
163
58.0
旋回式
HPS
CU
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ゴム
回転ストッパ付
-
100(112)
100~
100(112)
140
140
163
58.0
旋回式
HPS
CR
イモノホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
平付けプレート旋回式
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
100(112)
100~
100(112)
140
140
163
58.0
旋回式
HPS
CU
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,980
( 16,478 )
9日目
16,273
( 17,900 )
9日目
17,326
( 19,059 )
9日目
18,834
( 20,717 )
9日目
18,990
( 20,889 )
7日目
20,767
( 22,844 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極厚の材料をウエルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満足させたキャスターです
・高荷重と走行安定性を求められる大型機械や大型運搬車等に最適です
・500HPS・519HPSは旋回部に熱処理を施し耐久性に優れ、グリスニップル付きで注油作業も簡単にできます
・車輪軸受部はラジアルボールベアリング入りで車輪の回転が円滑です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平付けプレートタイプキャスター 500HPS・519HPS・500HPR 車輪径200mm
特殊樹脂車輪付キャスター 500BPS・519BPS・500BPR-HBN 150mm
キャスター GX75P型 プレートタイプ
キャスター プレートタイプ GX50P型
キャスター プレートタイプ GX60P型
TND type プレートタイプ
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスタースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業東信製作所
通常価格14,980-13,522 -2,5971,997 -2,124 -685 -
通常出荷日7日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目8日目
金具材質スチールスチール樹脂樹脂樹脂SPCC
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250170.1~20070.1~10050.1~7070.1~10050.1~70
取付高 H もしくは H1,H2(mm)246187956779.570
許容荷重【範囲選択】(daN)485.01~750.00220.01~320.00140.01~220.0080.01~140.00140.01~220.00~35.00
車輪径【範囲選択】(mm)160.1~250125.1~16070.1~95~5050.1~70~50
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング