17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm

通常単価(税別)
6,37312,323
税込単価
7,01013,555
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです・組合せて使用可能・旋...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm:関連画像

400S

平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm:関連画像

419S

製品仕様

平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm:関連画像

400S(旋回式)

平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm:関連画像

419S(旋回式・ストッパー付)

規格表

キャスター寸法表

品番・品種車輪径
Dmm
取付高
Hmm
取付座
A×Bmm
取付寸法
X×Ymm
取付穴径
Pmm
偏心
Emm
旋回半径
mm
400 S180230140×140100×100(112×112)1355.0147
200240140×140100×100(112×112)1355.0157
419 S180230140×140100×100(112×112)1355.0147
200240140×140100×100(112×112)1355.0157

商品選択表

商品記号許容荷重
1個(daN)
車輪構成車輪記号車輪幅
(mm)
品番・品種車種車輪径(mm)
400 S-RB180220鉄板ホイールゴム巻車輪
ローラーベアリング入
435S - RB18046
419 S20022020046
400 S-NRB200220ナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
429S - NRB20044
419 S
400 S-UB200200ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
ラジアルボールベアリング入
439S - UB20044
419 S
400 S-URB180200鉄板ホイール
熱硬化性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
423S - URB18046
419 S20020020046

型番リスト

表示件数

取付高 H もしくは H1,H2

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

車輪特性

許容荷重 1個

(daN)

旋回半径

(mm)

車種

車輪幅(mm)

車輪構成

最小発注数量
240
200
[ナイロン] ナイロン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
220
157
NRB
44
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
230
180
ゴム
なし
-
220
147
RB
46
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
ゴム
なし
-
220
157
RB
46
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
200
157
UB
44
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
230
180
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
200
147
URB
46
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
ウレタン
なし
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
200
157
URB
46
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
[ナイロン] ナイロン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油) / 耐薬品性(弱酸・アルカリ)
220
157
NRB
44
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
230
180
ゴム
回転ストッパ付
-
220
147
RB
46
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
ゴム
回転ストッパ付
-
220
157
RB
46
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
200
157
UB
44
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
1個
230
180
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
200
147
URB
46
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
240
200
ウレタン
回転ストッパ付
耐磨耗性 / 耐ガソリン / 耐油性(機械油)
200
157
URB
46
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,583
( 10,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,454
( 8,199 )
6日目
6,383
( 7,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,296
( 12,426 )
6日目
9,851
( 10,836 )
6日目
10,241
( 11,265 )
6日目
9,951
( 10,946 )
6日目
6,373
( 7,010 )
6日目
7,338
( 8,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,323
( 13,555 )
6日目
11,398
( 12,538 )
6日目
11,962
( 13,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです
・組合せて使用可能
・旋回部にはスチールボールを上下二段に組み込み
・用途に合せ車輪の材質及び車径、ストッパー有無が選択可能
・金具:ユニクロームメッキ仕上
【用途】
・取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品用
5
満足度:5.0
取り付けやすく機能的で良い商品だと思います。耐荷重としては、製品に適合しており、旋回性能についてもスムーズです。製品に採...もっと読む
0人が参考にしています。
社内設備品移動用脚部として使用
4
満足度:4.0
架台や台車、移動を伴う社内設備品の脚部に使用しています。耐荷重、車輪特性、取り付けピッチといった各種要素を鑑み使い分けを...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平付けプレートタイプキャスター 400S・419S 車輪径180・200mm
大型キャスター 400S・419S 車輪径200mm
平付けプレートタイプキャスター 420S・413S 車輪径50~75mm
平付けプレートタイプキャスター 540 1S・545 1S 車輪径50~75mm
ステンレス製キャスター 320S・315S 車輪径50~75mm
平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径85~150mm
メーカーハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスターハンマーキャスター
通常価格6,373-9,151 -620 -3,020 -1,997 -849 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプ平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式平付けプレート旋回式
金具材質スチールスチールスチールスチールステンレススチール
取付高さ【範囲選択】(mm)200.1~250200.1~250-70.1~100--
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.00140.01~220.0035.01~80.00220.01~320.0035.01~80.0035.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)160.1~250160.1~250----

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング