メカニカル部品技術窓口
旋回式キャスター420G・415Gと併用できる代表的な固定式キャスターです。【特長】・一番多く生産され...
詳細を確認

25・32mm

38mm


420R-R 65mm

420R-UR 38mm

420GRP-N 65mm
| 商品記号 | 許容荷重 1個(daN) | 車輪構成 | 車輪記号 | 車輪幅 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・品種 | 車種 | 車輪径(mm) | |||||||
| 420R | -R | 25 | 8 | ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 | 425G-R | 25 | 12 | ||
| 32 | 12 | 32 | 14 | ||||||
| 38 | 20 | 38 | 17 | ||||||
| 420R | -R | 50 | 30 | NEW ナイロンホイール ゴム巻車輪 | 425G-R | 50 | 20 | ||
| 420R 420GRP | -R | 65 | 40 | NEW ナイロンホイール ゴム巻車輪 | 425G-R | 65 | 27 | ||
| 75 | 50 | 75 | 27 | ||||||
| 420R | -N | 25 | 10 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 25 | 12 | ||
| 32 | 18 | 32 | 14 | ||||||
| 38 | 28 | 38 | 16 | ||||||
| 420R | -N | 50 | 38 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 50 | 21 | ||
| 420R 420GRP | -N | 65 | 55 | ナイロン一体車輪 | 429G-N | 65 | 25 | ||
| 75 | 65 | 75 | 25 | ||||||
| 420R | -UR | 25 | 10 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G-UR | 25 | 12 | ||
| 32 | 18 | 32 | 14 | ||||||
| 38 | 28 | 38 | 16 | ||||||
| 420R | -UR | 50 | 38 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 | 439G-UR | 50 | 21 | ||
| 420R 420GRP | -UR | 65 | 55 | ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入 | 439G-UR | 65 | 27 | ||
| 75 | 65 | 75 | 27 | ||||||
| 420R | -C | 25 | 12 | イモノ一体車輪 | 426G-C | 25 | 12 | ||
| 32 | 20 | 32 | 14 | ||||||
| 38 | 30 | 38 | 17 | ||||||
| 420R | -C | 50 | 40 | イモノ一体車輪 | 426G-C | 50 | 21 | ||
| 420R 420GRP | -C | 65 | 60 | イモノ一体車輪 | 426G-C | 65 | 25 | ||
| 75 | 70 | 75 | 25 | ||||||
| 420R | -MC | 38 | 30 | MCナイロン一体車輪 | 499G-MC | 38 | 17 | ||
| 50 | 40 | 50 | 20 | ||||||
| 420R 420GRP | -MC | 65 | 60 | MCナイロン一体車輪 | 499G-MC | 65 | 25 | ||
| 75 | 70 | 75 | 25 | ||||||
| 品番・品種 | 車輪径 Dmm | 取付高 Hmm | 取付座 A×Bmm | 取付寸法 X×Ymm | 取付穴径 Pmm |
|---|---|---|---|---|---|
| 420R | 25 | 35 | 37×18 | 29×0 | 4.2 |
| 32 | 42 | 36×20 | 29×0 | 4.2 | |
| 38 | 50 | 46×25 | 36×15 | 5.3 | |
| 50 | 65 | 58×40 | 45×25 | 6.5 | |
| 65 | 80 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | |
| 75 | 90 | 70×47 | 55×28 | 8.8 | |
| 420GRP | 65 | 80 | 70×60 | 55×42 | 8.8 |
| 75 | 90 | 70×60 | 55×42 | 8.8 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,170円 ( 1,287円 ) | 6日目 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 6日目 |
1,962円 ( 2,158円 ) | 6日目 |
2,520円 ( 2,772円 ) | 6日目 |
785円 ( 864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
708円 ( 779円 ) | 6日目 |
837円 ( 921円 ) | 6日目 |
862円 ( 948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 6日目 |
1,335円 ( 1,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
272円 ( 299円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
492円 ( 541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
653円 ( 718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
952円 ( 1,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,059円 ( 1,165円 ) | 6日目 |
1,477円 ( 1,625円 ) | 8日目 |
1,415円 ( 1,557円 ) | 6日目 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,088円 ( 2,297円 ) | 6日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
115円 ( 127円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
294円 ( 323円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
314円 ( 345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
679円 ( 747円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
756円 ( 832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
808円 ( 889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
244円 ( 268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253円 ( 278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
386円 ( 425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
557円 ( 613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
888円 ( 977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,006円 ( 1,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
旋回式キャスター420G・415Gと併用できる代表的な固定式キャスターです。
【特長】
・一番多く生産され、さまざまな場所でご使用いただいています。
・組合わせて使用可能。
・用途に合わせ車輪の材質及び車径を選択可能。
【用途】
・DIY関連商品など。

ハンマーキャスター
平付けプレートタイプキャスター 420G・415G 車輪径25~75mm
420Rシリーズと併用可能な旋回式キャスター420Gシリーズです。旋回式が必要な場合はこちらからご選定下さい。

ハンマーキャスター
平付けプレートタイプキャスター 420E・415E 車輪径40~75mm
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスター420E(自在型)です。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、幅広く使用されています。許容荷重25~50daNまでラインナップがあります。(420R/Gと併用はできません)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~